• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacchi a innesto rapido/A presa/Maschiati/Senza valvola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/A presa/maschiati/senza valvola:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
QNPFC3
Cod. comp.Rc
(PT)
DdLL1APrezzo unitario
TipoN.QNSFCQNSFS
QNSFC
QNSFS
11 / 8184.5279.514  
21 / 4248321319  
33 / 82812351323  
41 / 23516421729  
63 / 4452048.11938  
81572659.32150  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
QNSFC1
QNSFC2
QNSFC3
QNSFC4
QNSFC6
QNSFC8
QNSFS1
QNSFS2
QNSFS3
QNSFS4
QNSFS6
QNSFS8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di esercizio max
(MPa)
Diam. filettatura

9.40 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9Rc(PT)1/8

9.60 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9Rc(PT)1/4

13.70 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9Rc(PT)3/8

22.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9Rc(PT)1/2

40.30 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~2.9Rc(PT)3/4

52.30 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~2.9Rc(PT)1

20.00 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4Rc(PT)1/8

22.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4Rc(PT)1/4

28.60 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4Rc(PT)3/8

42.10 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4Rc(PT)1/2

70.20 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~4.4Rc(PT)3/4

81.90 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~4.4Rc(PT)1

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido/A presa/maschiati/senza valvola:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con foro maschiato Maschio/Femmina Attacchi
Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico