• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacchi a innesto rapido/A spina/Maschiati/Senza valvola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/A spina/maschiati/senza valvola:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
QNPFC3
Cod. comp.Rc
(PT)
DdLL1L2Prezzo unitario
TipoN.QNPFCQNPFS
QNPFC
QNPFS
11 / 8144.528.51115.5  
21 / 4176.5351418  
33 / 82110401521.5  
41 / 22913451724  
63 / 43517511928  
814125602136.5  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
QNPFC1
QNPFC2
QNPFC3
QNPFC4
QNPFC8
QNPFS1
QNPFS3
QNPFS4
QNPFS6
QNPFS8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di esercizio max
(MPa)
Diam. filettatura

3.40 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9Rc(PT)1/8

3.40 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9Rc(PT)1/4

5.80 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9Rc(PT)3/8

10.80 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9Rc(PT)1/2

25.60 €

Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~2.9Rc(PT)1

7.50 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4Rc(PT)1/8

9.90 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4Rc(PT)3/8

16.30 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4Rc(PT)1/2

28.50 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~4.4Rc(PT)3/4

37.20 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~4.4Rc(PT)1

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido/A spina/maschiati/senza valvola:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con foro maschiato Maschio/Femmina Spine
Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico