Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
MCPM | Acciaio | Cromatura |
MCPMS | EN 1.4305 Equiv. | - |
Cod. comp. |
MCPC8 |
Cod. comp. | Diam. fil. T | L | Sedi chiave H | Massa (g) | MCPM | MCPMS | ||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||
Tipo | N. | MCPM | MCPMS | 1 ~ 29 pz. | 30~50 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||
MCPM MCPMS | 20 | R 1/4 | 41 | 14 | 25 | 27 | ||||
30 | R 3/8 | 42 | 19 | 43 | 40 | |||||
40 | R 1/2 | 46 | 22 | 59 | 62 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCPM20 |
MCPM30 |
MCPM40 |
MCPMS20 |
MCPMS30 |
MCPMS40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Liquido applicabile | Diam. filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | Rc1/4 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | Rc3/8 | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | Rc1/2 | |
8.18 € 5.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv. | Acqua / Aria | Rc1/4 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv. | Acqua / Aria | Rc3/8 | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv. | Acqua / Aria | Rc1/2 |
Loading...
Tipo | Spine |
Fluido applicabile | Aria/Acqua (Acciaio inox) |
Gamma temp. d'esercizio | -20~80°C |
Pressione d'esercizio max | 1.5MPa |
Resistenza alla pressione | 2.0MPa |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
Struttura della valvola | Passaggio singolo aperto/chiuso |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Liquido applicabile
Diam. filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali