Raccordi dell'aria / Standard / A spina / Tubo di collegamento (Codici componente - Download CAD)

Raccordi dell'aria / Standard / A spina / Tubo di collegamento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Un raccordo standard. (Tappo per il montaggio del tubo flessibile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Standard/a spina/tubo di collegamento:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MCPHAcciaioCromatura
MCPHSEN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
MCPC8
Cod. comp.D.I. flessibile applic. (mm)LATMassa
(g)
MCPH MCPHS
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoN.MCPHMCPHS1 ~ 29 pz.30~501 ~ 9 pz.10~30
MCPH
MCPHS
6.56.554277.22426--
885730928
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCPH6.5
MCPH8
MCPHS8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Liquido applicabile D.I. nominale flessibili applicabili

1.76 €

1 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioAria6.5

1.76 €

1 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioAria8

7.67 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.Acqua / Aria8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
TipoSpine
Fluido applicabileAria/Acqua (Acciaio inox)
Gamma temp. d'esercizio-20~80°C
Pressione d'esercizio max1.5MPa
Resistenza alla pressione2.0MPa
Materiale guarnizioneGomma nitrilica
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio tubo Maschio/Femmina Spina
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80 Pressione di esercizio max(MPa) ::1.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico