Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
MCSCL | Ottone | Cromatura |
MCSCLS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
MCPC4 MCSC6 |
Cod. comp. | L | C | T | E | Massa (g) | MCSCL | MCSCLS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||||
MCSCL MCSCLS | 4 | 30.8 | 10 (11) | 8.5 (8.1) | 25.8 | 16 (15.5) | ||||
6 | 31.8 (33.8) | 12.5 (13) | 10.3 (10.1) | 26.3 (27.3) | 19 (24.3) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCSCL4 |
MCSCL6 |
MCSCLS4 |
MCSCLS6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Lunghezza complessiva L (mm) | D.E. tubo applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Ottone] Ottone | 30.8 | 4 | |
16.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Ottone] Ottone | 31.8 | 6 | |
44.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 30.8 | 4 | |
47.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 33.8 | 6 |
Loading...
Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio | Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | Fluido applicabile |
Gomma nitrilica (NBR) | -20~60°C (Senza congelamento) | Ottone: 1.0 (10) EN 1.4301 Equiv.:1.0(10) | Aria |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Collegamento tubi- | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.0 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Lunghezza complessiva L(mm)
D.E. tubo applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali