Raccordi dell'aria / Connettore rapido / A spina / Gomito a 90°

Raccordi dell'aria / Connettore rapido / A spina / Gomito a 90°
  • Sconto volumi elevati
Un giunto d'aria con connessione al tubo, con tappo angolato. [Fluido utilizzato]Aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Connettore rapido/a spina/gomito a 90°:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MCPCLOttoneCromatura
MCPCLSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
MCPC4
MCSC6
Cod. comp.LTEC1Massa (g)MCPCLMCPCLS
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~30
MCPCL
MCPCLS
423.8 (23.3)8.118.310 (11)10 (10.9)    
624.3 (26.3)10.118.8 (19.8)12 (13)13.5 (19.7)    
Valori tra ( ) per MCPCLS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCPCL4
MCPCL6
MCPCLS4
MCPCLS6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Lunghezza complessiva L
(mm)
D.E. tubo applicabile
(Ø)

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni [Ottone] Ottone23.84

7.18 €

1 Disponibile 5 giorni [Ottone] Ottone24.36

30.11 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.23.34

33.75 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.26.36

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizioneTemperatura di esercizioPressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)Fluido applicabile
Gomma nitrilica (NBR)-20~60°C
(Senza congelamento)
Ottone: 1.0 (10)
EN 1.4301 Equiv.:1.0(10)
Aria
Sistema a passaggio singolo aperto/chiuso (valvola lato attacco a presa.)
Per la combinazione con un tubo, selezionare il numero corrispondente al diametro esterno del tubo.
Le specifiche qui descritte sono quelle dei corpi principali dei raccordi. La specifica di pressione effettiva, la gamma di temperature d'esercizio ecc. variano a seconda del materiale dei tubi.

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Collegamento tubi- Maschio/Femmina Spina
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Pressione di esercizio max(MPa) ::1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico