Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
MCSCB | Ottone | Cromatura |
MCSCBS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
MCPC4 MCSC6 |
Cod. comp. | L | D | T | Sedi chiave H | Sedi chiave H1 | Massa (g) | MCSCB | MCSCBS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||||
MCSCB MCSCBS | 4 | 34 (42.1) | 16 (19.6) | M10x1(M12x1) | 13 (15) | 13 (17) | 15 (26.2) | ||||
6 | 36 (45) | 18 (25.4) | M12x1(M16x1.5) | 15 (18) | 15 (22) | 18.5 (45.4) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCSCB4 |
MCSCB6 |
MCSCBS4 |
MCSCBS6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Lunghezza complessiva L (mm) | D.E. tubo applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | 34 | 4 | ||
15.90 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] Ottone | 36 | 6 | ||
41.09 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 42.1 | 4 | ||
53.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 45 | 6 |
Loading...
Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio | Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | Fluido applicabile |
Gomma nitrilica (NBR) | -20~60°C (Senza congelamento) | Ottone: 1.0 (10) EN 1.4301 Equiv.:1.0(10) | Aria |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Collegamento tubi- | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Lunghezza complessiva L(mm)
D.E. tubo applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali