Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max | |
Corpo principale | Sede sfera | ||
BRTK□ | EN CW617N equiv. | Fluororesina contenente fibra di vetro | Acqua, olio, aria: 4.12MPa |
BSFF□ | EN 1.4308 equiv. | Fluororesina | Acqua, olio, aria, gas: 4.12MPa Vapore saturo: 1MPa |
BSFFS□ | EN 1.4408 equiv. | Fluororesina |
Codice componente |
BRTKA10A BRTWB15A |
Codice componente | Rc (PT) | d | S | Profilo A | Profilo B | BRTK□ | BSFF□ | BSFFS□ | |||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||
Tipo | Profilo leva | N. | L | (H) | W | L | (H) | W | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | |||
BRTK BSFF BSFFS | A Con leva B (Con galletto di fissaggio) | 8A | 1/4 | 4.5 (5) | 17 | 39 | 31 (35) | 60 (65) | 39 | 25 (27) | 35 (51) | ||||||
10A | 3/8 | 6.8 (7) | 21 | 44 | 36 (39) | 70 (68) | 44 | 29 | 40 (55) | ||||||||
15A | 1/2 | 9.2 | 25 | 56.5 (59) | 41 (42) | 85 (82) | 56.5 (59) | 35 (33) | 55 (57) | ||||||||
20A | 3/4 | 12.5 | 32 | 59 (60) | 44 (45) | 85 (82) | 59 (60) | 39 (38) | 55 (57) | ||||||||
25A | 1 | 16 (15) | 38 | 71 (72) | 48 (51) | 100 | 71 (-) | 40.8 (-) | 69 (-) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Liquido applicabile | Valvola a sfera | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Profilo leva | Materiale sede sfera | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Diam. maniglia (Ø) | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 1/4 | 1/4 | Con maniglia a leva | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 39 | 31 | 60 | 8A | |
28.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 3/8 | 3/8 | Con maniglia a leva | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 44 | 36 | 70 | 10A | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 1/2 | 1/2 | Con maniglia a leva | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 56.5 | 41 | 85 | 15A | |
41.44 € 22.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 3/4 | 3/4 | Con maniglia a leva | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 59 | 44 | 85 | 20A | |
58.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 1 | 1 | Con maniglia a leva | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 71 | 48 | 100 | 25A | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 1/4 | 1/4 | Con galletto di fissaggio | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 39 | 25 | 35 | 8A | |
28.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 3/8 | 3/8 | Con galletto di fissaggio | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 44 | 29 | 40 | 10A | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 1/2 | 1/2 | Con galletto di fissaggio | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 56.5 | 35 | 55 | 15A | |
41.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 3/4 | 3/4 | Con galletto di fissaggio | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 59 | 39 | 55 | 20A | |
58.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Ottone] EN CW617N Equiv. | Acqua / Aria / Oli | Alesaggio ridotto | 1 | 1 | Con galletto di fissaggio | PTFE (fibra di vetro inclusa) | ~4.12 | 71 | 40.8 | 69 | 25A | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1/4 | 1/4 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 39 | 35 | 65 | 8A | |
17.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 3/8 | 3/8 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 44 | 39 | 68 | 10A | |
21.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1/2 | 1/2 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 59 | 42 | 82 | 15A | |
22.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 3/4 | 3/4 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 60 | 45 | 82 | 20A | |
32.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1 | 1 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 72 | 51 | 100 | - | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1/4 | 1/4 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 39 | 27 | 51 | 8A | |
17.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 3/8 | 3/8 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 44 | 29 | 55 | 10A | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1/2 | 1/2 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 59 | 33 | 57 | 15A | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 3/4 | 3/4 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 60 | 38 | 57 | 20A | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1/4 | 1/4 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 39 | 35 | 65 | 8A | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 3/8 | 3/8 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 44 | 39 | 68 | 10A | |
26.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1/2 | 1/2 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 59 | 42 | 82 | 15A | |
30.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 3/4 | 3/4 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 60 | 45 | 82 | 20A | |
34.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1 | 1 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 72 | 51 | 100 | - | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1/4 | 1/4 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 39 | 27 | 51 | 8A | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 3/8 | 3/8 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 44 | 29 | 55 | 10A | |
26.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 1/2 | 1/2 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 59 | 33 | 57 | 15A | |
30.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo | Con alesaggio standard | 3/4 | 3/4 | Con maniglia a leva | Fluororesina | - | 60 | 38 | 57 | 20A |
Loading...
Profilo corpo principale | Tipo dritto | Lato mandata, tipo di collegamento | RC (PT) | Lato di controllo, tipo di attacco | RC (PT) |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di funzionamento | Tipo manuale |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Liquido applicabile
Valvola a sfera
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Profilo leva
Materiale sede sfera
N.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali