Valvole a sfera compatte / In ottone / Maschiatura PT / Maschiatura PT

Valvole a sfera compatte / In ottone / Maschiatura PT / Maschiatura PT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia bassa e consente un'apertura e una chiusura fluide.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In ottone/maschiatura PT/maschiatura PT:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
BBPJ628
Codice componenteRc (PT)LSedi chiave HPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20 pz.
BBRPTF11 1/84317
22 1/44317
333/855.522
Per tubazione sul lato esagonale, tenere ferma la porzione esagonale della valvola, non il corpo.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBRPTF11
BBRPTF22
BBRPTF33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza
(mm)
N.

15.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/84311

15.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/41/44322

21.16 €

9.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/83/854.533

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione d'esercizio normale0.98MPa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento RC (PT) Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT)
Profilo leva Con maniglia a leva Materiale sede sfera Fluororesina Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Altezza(mm) 28.5 Diam. maniglia(Ø) 25 Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico