• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvole a sfera compatte / In ottone / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PF

Valvole a sfera compatte / In ottone / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia bassa e consente un'apertura e una chiusura fluide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In ottone/gomito a 90°/filettatura PT/maschiatura PF:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-Colore
BBPTL11F-B
Codice componenteColore levaT
R (PT)
F
G (PF)
LPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
BBPTL11FNon specificato
(Arancione)
B W
(Nero) (Bianco)
Y BL
(Giallo) (Blu)
1/81/837   
22F1/41/436  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBPTL11F
BBPTL11F-B
BBPTL11F-BL
BBPTL11F-W
BBPTL11F-Y
BBPTL22F
BBPTL22F-B
BBPTL22F-BL
BBPTL22F-W
BBPTL22F-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza
(mm)
Colore maniglia N.

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/837Non specificabili (Arancione)11F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/837B (Nero)11F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/837BL (Blu)11F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/837W (Bianco)11F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/837Y (Giallo)11F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/436Non specificabili (Arancione)22F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/436B (Nero)22F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/436BL (Blu)22F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/436W (Bianco)22F

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/436Y (Giallo)22F

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione d'esercizio normale0.98MPa
Valvole a sfera compatte/In ottone/gomito a 90°/filettatura PT/maschiatura PF:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con gomito Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R (PT) Lato di controllo, tipo di attacco G (PF)
Profilo leva Con maniglia a leva Materiale sede sfera Fluororesina Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Altezza(mm) 28.5 Diam. maniglia(Ø) 40 Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico