Valvole a sfera compatte / In ottone / con dado girevole / Filettatura PT / Maschiatura PF

Valvole a sfera compatte / In ottone / con dado girevole / Filettatura PT / Maschiatura PF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia bassa e consente un'apertura e una chiusura fluide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In ottone/con dado girevole/filettatura PT/maschiatura PF:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-Colore
BBPTR11F-B
Codice componenteColore levaT
R (PT)
F
G (PF)
LPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20 pz.
BBPTR11FNon specificato
(Arancione)
B W
(Nero) (Bianco)
Y BL
(Giallo) (Blu)
1/81/860  
22F1/41/459  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBPTR11F
BBPTR11F-B
BBPTR11F-BL
BBPTR11F-W
BBPTR11F-Y
BBPTR22F
BBPTR22F-B
BBPTR22F-BL
BBPTR22F-W
BBPTR22F-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza
(mm)
Colore maniglia N.

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/860Non specificabili (Arancione)11F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/860B (Nero)11F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/860BL (Blu)11F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/860W (Bianco)11F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/860Y (Giallo)11F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/459Non specificabili (Arancione)22F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/459B (Nero)22F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/459BL (Blu)22F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/459W (Bianco)22F

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/459Y (Giallo)22F

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvole a sfera compatte/In ottone/con dado girevole/filettatura PT/maschiatura PF:Immagine relativa
Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione d'esercizio normale0.98MPa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R (PT) Lato di controllo, tipo di attacco G (PF)
Profilo leva Con maniglia a leva Materiale sede sfera Fluororesina Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Altezza(mm) 28.5 Diam. maniglia(Ø) 40 Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico