• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ventose / supporti di aspirazione a molla, top: tipo ad azione singola (forma a T), tipo standard / tipo profondo

Ventose / supporti di aspirazione a molla, top: tipo ad azione singola (forma a T), tipo standard / tipo profondo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Un supporto di assorbimento a molla, superiore a semplice effetto (forma a T). -Tipo standard / tipo profondo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ventose/Con raccordo/a molla/profilo T:Immagine relativa
TipoAccessoriProfilo tamponeMateriale tampone
MVPTNVentoseVPNTStandardGomma nitrilica
MVPTEVPUEGomma siliconica conduttiva
MVPTFVPUFGomma fluorurata
MVFTNVPFTTipo profondoGomma nitrilica
MVFTFVPFFGomma fluorurata
Materiale raccordo: Ottone Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Specifiche

Cod. comp.
MVPKN4
VPFF30
Cod. comp.DdL1Profilo TPrezzo unitario
BL2Massa gCarico max molla (N)1 ~ 50 pz.
TipoMateriale tamponeN.MVPTNMVPTEMVPTF
MVPT
(Standard)
N
E
F
242443.217.5170.9~1.9   
343443.217.517   
444443.217.517   
666743.219.518.5   
8685.545.61818.5   
10610860.12635.54.0~7.1   
15615961.12736   
206201062.12839.57.0~12.6   

Cod. comp.DdL1Profilo TPrezzo unitario
BL2Massa gCarico max molla (N)1 ~ 30 pz.
TipoMateriale tamponeN.MVFTNMVFTF
MVFT
(Profondi)
N
F
206201163.12939.57.0~12.6  
256251264.13040  
306301466.13242.5  
4064017.569.635.550.5  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MVFTF20
MVFTF25
MVFTF30
MVFTF40
MVFTN20
MVFTN25
MVFTN30
MVFTN40
MVPTE2
MVPTE3
MVPTE4
MVPTE6
MVPTE8
MVPTE10
MVPTE15
MVPTE20
MVPTF2
MVPTF3
MVPTF4
MVPTF6
MVPTF8
MVPTF10
MVPTF15
MVPTF20
MVPTN2
MVPTN3
MVPTN4
MVPTN6
MVPTN8
MVPTN10
MVPTN15
MVPTN20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo ventosa Tipo di montaggio Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Colore Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio
(°C)
Diametro esterno (d)
(Ø)

36.44 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23020

36.44 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23025

38.51 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23030

48.05 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23040

27.39 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11020

27.39 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11025

29.84 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11030

37.29 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11040

25.19 €

1 5 giorni 10StandardA inserimento[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~1802

25.19 €

1 5 giorni 10StandardA inserimento[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~1803

26.91 €

1 5 giorni 10StandardA inserimento[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~1804

22.87 €

1 5 giorni 10StandardA incasso[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~1806

22.87 €

1 5 giorni 10StandardA incasso[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~1808

25.19 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~18010

27.39 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~18015

27.14 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~18020

32.77 €

1 5 giorni 10StandardA inserimentoGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~2302

32.77 €

1 5 giorni 10StandardA inserimentoGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~2303

32.77 €

1 5 giorni 10StandardA inserimentoGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~2304

28.61 €

1 5 giorni 10StandardA incassoGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~2306

29.23 €

1 5 giorni 10StandardA incassoGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~2308

33.38 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23010

35.21 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23015

36.44 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23020

25.67 €

1 5 giorni 10StandardA inserimento[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1102

25.67 €

1 5 giorni 10StandardA inserimento[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1103

25.67 €

1 5 giorni 10StandardA inserimento[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1104

21.52 €

1 5 giorni 10StandardA incasso[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1106

21.52 €

1 5 giorni 10StandardA incasso[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1108

25.67 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11010

26.17 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11015

27.39 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Precauzioni per il montaggio di raccordi a ventosa
Per il tipo con molla, montare i raccordi senza serrare le parti dell'albero con una chiave, ecc.
In caso contrario, la sede chiavetta dell'albero potrebbe deformarsi con conseguente malfunzionamento.

Informazioni di base

Tipo di piede Kit supporto Materiale Gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Attacchi a innesto rapido

Prodotti complementari

Supporto tecnico