Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | [ M ]Materiale | Profilo tampone | [ H ]Durezza | Colore |
VPNT | Gomma nitrilica | Standard | Shore A50 ~ 80 | Nero |
VPUE | Gomma siliconica conduttiva | Shore A60 | Nero | |
VPUF | Gomma fluorurata | Shore A60 ~ 70 | Grigio | |
VPFT | Gomma nitrilica | Tipo profondo | Shore A50 ~ 80 | Nero |
VPFF | Gomma fluorurata | Shore A60 ~ 70 | Grigio | |
VPJN | Gomma nitrilica | Piccoli | Shore A50 ~ 80 | Nero |
VPJS | Gomma siliconica conduttiva | Shore A60 | Nero | |
VPJF | Gomma fluorurata | Shore A60 ~ 70 | Grigio |
Cod. comp. |
MVPKN4 VPFF30 |
Cod. comp. | Raccordo del vuoto applicabile N. | Montaggio | VPNT | VPUE | VPUF | ||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||
VPNT VPUE VPUF | 2 | 2 | A inserimento | ||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
6 | 6 | A incasso | |||||||
8 | 8 | ||||||||
10 | 10 | Con attacchi (Con vite per piastrina) | |||||||
15 | 15 | ||||||||
20 | 20 |
Cod. comp. | Raccordo del vuoto applicabile MVF□ | Montaggio | VPFT | VPFF | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||
VPFT VPFF | 20 | 20 | Con attacchi (Con vite per piastrina) | ||||
25 | 25 | ||||||
30 | 30 | ||||||
40 | 40 |
Cod. comp. | Raccordo del vuoto applicabile MVPJ□ | VPJN | VPJS | VPJF | ||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | |
VPJN VPJS VPJF | 0.7 | 0.7 | ||||||
1 | 1 | |||||||
1.5 | 1.5 | |||||||
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
4 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Tipo di montaggio | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 20 | ||
11.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 25 | ||
11.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 30 | ||
13.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 40 | ||
3.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 20 | ||
3.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 25 | ||
3.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 30 | ||
4.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 40 | |
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 0.7 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 1 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 1.5 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 2 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 3 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 4 | ||
2.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 0.7 | ||
2.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 1 | ||
2.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 1.5 | ||
2.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 2 | ||
2.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 3 | ||
2.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 4 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 0.7 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 1 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 1.5 | ||
3.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 2 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 3 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Tipo piccolo] Tipo piccolo | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 4 | ||
2.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 2 | ||
2.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 3 | ||
2.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 4 | ||
2.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 6 | ||
2.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 8 | ||
2.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 10 | ||
3.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 15 | ||
3.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 20 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 2 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 3 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 4 | ||
3.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 6 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 8 | ||
3.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 10 | ||
4.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 15 | ||
4.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 20 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 2 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 3 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 4 | ||
9.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 6 | ||
10.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 8 | ||
10.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 10 | ||
11.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 15 | ||
11.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi(Con vite per piastrina) | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 20 |
Loading...
Tipo | VPNT, VPFT, VPJN | VPUE, VPJS | VPUF, VPFF, VPJF | |
Temp. di esercizio max | 110° | 180° | 230° | |
Temp. di esercizio min | -30° | -40° | -10° | |
Resist. agenti atmosf. | △ | ◎ | ○ | |
Resistenza all'ozono | △ | ◎ | ◎ | |
Resistenza agli acidi | △ | ○ | ◎ | |
Resistenza agli alcali | ○ | ◎ | × | |
Resistenza agli oli | (benzina, olio leggero) | ◎ | △ | ◎ |
(benzene, toluene) | △ | △ | ◎ | |
Resistenza di superficie | - | 104~106Ω/sq | - |
Tipo di piede | Solo tampone | Materiale | Gruppo gomma |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo ventosa
Tipo di montaggio
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Colore
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali