Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVEKN | Ventose | VPET | Ovale | Gomma nitrilica |
MVEKS | VPES | Gomma siliconica | ||
MVPKS | VPTS | Per oggetti sottili | Gomma nitrilica | |
MVPKSS | VPTSS | Fluorosilicone |
Cod. comp. |
VPET4-10 |
Cod. comp. | X | Y | Massa g | Prezzo unitario 1 ~ 30 pz. | |||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVEKN | MVEKS | |||
MVEK (Ovali) | N S | 4-10 | 4 | 10 | 31.5 | ||
4-20 | 20 | 32 | |||||
4-30 | 30 | 32.5 | |||||
5-10 | 5 | 10 | 31.5 | ||||
5-20 | 20 | 32 | |||||
5-30 | 30 | 32.5 | |||||
6-10 | 6 | 10 | 31.5 | ||||
6-20 | 20 | 32 | |||||
6-30 | 30 | 32.5 |
Cod. comp. | d | L1 | Profilo K | Prezzo unitario 1 ~ 30 pz. | |||||
Tipo | Materiale tampone | N. | B | L2 | Massa g | MVPKS | MVPKSS | ||
MVPK (Per oggetti sottili) | S SS | 8 | 8 | 5.5 | 30.3 | 8 | 10.2 | ||
10 | 10 | 5.8 | 30.6 | 8.3 | 10.2 | ||||
15 | 15 | 6.5 | 31.3 | 9 | 10.3 | ||||
20 | 20 | 7.3 | 32.1 | 9.8 | 10.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | Larghezza X (mm) | Lunghezza Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 4 | 10 | ||
17.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 4 | 20 | ||
18.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 4 | 30 | ||
17.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 5 | 10 | ||
17.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 5 | 20 | ||
18.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 5 | 30 | ||
17.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 6 | 10 | ||
17.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 6 | 20 | ||
18.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | - | 6 | 30 | ||
19.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 4 | 10 | ||
19.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 4 | 20 | ||
20.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 4 | 30 | ||
19.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 5 | 10 | ||
19.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 5 | 20 | ||
20.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 5 | 30 | ||
19.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 6 | 10 | ||
19.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 6 | 20 | ||
20.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ovali | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | - | 6 | 30 | ||
15.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Per oggetti sottili | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 8 | - | - | ||
15.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Per oggetti sottili | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 10 | - | - | ||
17.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | Per oggetti sottili | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 15 | - | - | ||
17.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | Per oggetti sottili | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 20 | - | - | ||
23.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Per oggetti sottili | Gomma fluorosiliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Marrone chiaro | -50~180 | 8 | - | - | ||
23.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Per oggetti sottili | Gomma fluorosiliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Marrone chiaro | -50~180 | 10 | - | - | ||
25.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Per oggetti sottili | Gomma fluorosiliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Marrone chiaro | -50~180 | 15 | - | - | ||
25.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Per oggetti sottili | Gomma fluorosiliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Marrone chiaro | -50~180 | 20 | - | - |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | A incasso | Materiale | Gruppo gomma |
---|---|---|---|---|---|
Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Colore
Diametro esterno (d)(Ø)
Larghezza X(mm)
Lunghezza Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali