Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
No,4-10 | No,4-20 | No,4-30 | No,5-10 | No,5-20 | No,5-30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No,6-10 | No,6-20 | No,6-30 |
![]() | ![]() | ![]() |
Nome parte | [ M ]Materiale | [ S ]Trattamento superficie |
Adattatore | Ottone・PBT | Nichelatura chimica |
Guarnizione | SUS304・NBR | N/A |
Tipo | [ M ]Materiale | Profilo tampone | [ H ]Durezza | Colore |
VPET | Gomma nitrilica | Ovale | Shore A40 ~ 50 | Nero |
VPES | Gomma siliconica | Shore A40 ~ 50 | Bianco latte |
Cod. comp. |
VPTS8 |
Cod. comp. | Raccordo del vuoto applicabile MVE□ | Montaggio | VPET | VPES | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||
VPET VPES | 4-10 | 4-10 | Incassate | ||||
4-20 | 4-20 | ||||||
4-30 | 4-30 | ||||||
5-10 | 5-10 | ||||||
5-20 | 5-20 | ||||||
5-30 | 5-30 | ||||||
6-10 | 6-10 | ||||||
6-20 | 6-20 | ||||||
6-30 | 6-30 |
Tipo | VPET, VPTS | VPES, VPTSS | |
Temp. di esercizio max | 110° | 180° | |
Temp. di esercizio min | -30° | -50° | |
Resist. agenti atmosf. | △ | ○ | |
Resistenza all'ozono | △ | ◎ | |
Resistenza agli acidi | △ | ○ | |
Resistenza agli alcali | ○ | ◎ | |
Resistenza agli oli | (benzina, olio leggero) | ◎ | △ |
(benzene, toluene) | △ | △ | |
Resistenza di superficie | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VPES4-10 |
VPES4-20 |
VPES4-30 |
VPES5-10 |
VPES5-20 |
VPES5-30 |
VPES6-10 |
VPES6-20 |
VPES6-30 |
VPET4-10 |
VPET4-20 |
VPET4-30 |
VPET5-10 |
VPET5-20 |
VPET5-30 |
VPET6-10 |
VPET6-20 |
VPET6-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Larghezza X (mm) | Lunghezza Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 4 | 10 | |
5.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 4 | 20 | ||
5.28 € 3.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 4 | 30 | ||
4.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 5 | 10 | ||
5.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 5 | 20 | ||
5.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 5 | 30 | ||
4.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 6 | 10 | ||
5.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 6 | 20 | ||
5.28 € 3.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Bianco latte | -50~180 | 6 | 30 | ||
3.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 4 | 10 | ||
3.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 4 | 20 | ||
4.03 € 2.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 4 | 30 | ||
3.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 5 | 10 | ||
3.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 5 | 20 | ||
4.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 5 | 30 | ||
3.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 6 | 10 | ||
3.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 6 | 20 | ||
4.03 € 2.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 6 | 30 |
Loading...
Tipo di piede | Solo tampone | Profilo ventosa | Ovali | Tipo di montaggio | A incasso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Colore
Larghezza X(mm)
Lunghezza Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali