Ugelli a spruzzo / getto a ventaglio / 90 gradi / NZRFS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a spruzzo/Profilo getto a ventaglio/a 90°:Immagine relativa
Ugelli a spruzzo/Profilo getto a ventaglio/a 90°:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-d
NZRFS1

-
1.0

Cod. comp.d
(Diam. foro)
TLL1L2H1H2B1B2Peso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
NZRFS11.0R1/825.08.08.06.03.012.013.814.0  
1.2
1.6
2.0
2.5
22.0R1/432.014.010.06.02.014.016.027.0  
2.5
3.2
4.0

■Specifiche di NZRFS
MisuraDiam. foro (mm)1.01.21.62.02.5
1/8Pressione acqua (MPa)0.050.10.20.050.10.20.050.10.20.050.10.20.050.10.2
Q.tà acqua (ℓ/min)0.360.600.860.640.891.261.171.662.311.842.593.582.874.075.60
Angolo di apertura getto (° )659011080100115100120125115130140115130140
MisuraDiam. foro (mm)2.02.53.24.0 
1/4Pressione acqua (MPa)0.050.10.20.050.10.20.050.10.20.050.10.2   
Q.tà acqua (ℓ/min)1.772.503.492.813.955.404.606.308.857.2510.114.2   
Angolo di apertura getto (° )110120130115125135115130135115130140   
I valori riportati sono di riferimento, non garantiti. Se il fluido corrente è costituito da aria, il prodotto non esegue l'erogazione con i valori descritti nella tabella sopra.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NZRFS1-1.0
NZRFS1-1.2
NZRFS1-1.6
NZRFS1-2.0
NZRFS1-2.5
NZRFS2-2.0
NZRFS2-2.5
NZRFS2-3.2
NZRFS2-4.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro
(mm)
Diam. vite nominale 1

22.03 €

1 Disponibile 5 giorni 101.01 (R1/8)

22.03 €

1 Disponibile 5 giorni 101.21 (R1/8)

22.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.61 (R1/8)

22.03 €

1 Disponibile 5 giorni 102.01 (R1/8)

22.03 €

1 Disponibile 5 giorni 102.51 (R1/8)

22.30 €

1 Disponibile 5 giorni 102.02(R1/4)

22.30 €

1 Disponibile 5 giorni 102.52(R1/4)

22.30 €

1 Disponibile 5 giorni 103.22(R1/4)

22.30 €

1 Disponibile 5 giorni 104.02(R1/4)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo getto Getto a ventaglio Fluidi Liquido unico Materiale EN 1.4301 Equiv.
Tipo Ugelli per liquido unico

Prodotti complementari

Supporto tecnico