Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | N. |
NZTA8 NZTB1-1 | - | H |
Cod. comp. | N. | Rc(PT) | B | L | E | G | H | F | MA | d | d1 | h | W | Bullone incluso | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||||||||||
NZTA | 8 | H | - | 12 | 27 | 11 | 16 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | SCB3- 8 | |
V | ||||||||||||||||
10 | H | 16 | 30 | 13.5 | 16.5 | 8.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 | ||||
V | ||||||||||||||||
12 | H | 1/8 | 18 | 40 | 15 | 25 | 10 | 16 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 | ||
V | ||||||||||||||||
15 | H | 1/4 | 22 | 52 | 19 | 33 | 13 | 22 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 1.5 | SCB5-15 | ||
V |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NZTA10-H |
NZTA10-V |
NZTA15-H |
NZTA15-V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro (mm) | Direzione foro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | H | |
11.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | V | |
16.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | H | |
16.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | V |
Loading...
Profilo getto | Componenti per ugelli dell’aria | Materiale | EN AW-6063 Equiv. | Tipo | Componenti correlati |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Direzione foro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali