Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza (JIS Hs) | Colore | Gamma temp. operative | Applicazioni | Caratteristiche |
NSA | Gomma nitrilica | 70±5 | Nero | -30~100°C | Resistente agli oli minerali | Materiale più rappresentativo, con eccellente resistenza a oli/abrasione e stabilità termica. |
NSB | Gomma nitrilica | 90±5 | Nero | -25~100°C | ||
NSSW | Gomma siliconica | 50±5 | Bianco latte | -50~200°C | Termoresistente | Eccellente per resistenza alle alte e basse temperature, questo materiale offre la più ampia gamma di temperature d'esercizio tra le gomme sintetiche. |
NSSK | Gomma siliconica | 70±5 | Rosso scarlatto | -50~200°C | Termoresistente | |
NSF | Gomma fluorurata | 70±5 | Nero | -15~200°C | Migliore tra le gomme sintetiche per resistenza a oli/agenti chimici e stabilità termica. Idoneo per un'ampia gamma di applicazioni. | |
NSFH | Gomma fluorurata | 90±5 | Nero | -15~200°C | Termoresistente |
Cod. comp. |
NSA25 |
Cod. comp. | Numero nominale | W | D.I. | Materiale corrispondente | NSA | NSB | NSSW | NSSK | NSF | NSFH | |||||||||||||
Tipo | N. | do | Tolleranza NSA, NSB | Tolleranza NSSW, NSSK | Tolleranza NSF, NSFH | d | Tolleranza | D | Tolleranza | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1~49 | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1~49 | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | ||||||||||||
NSA (Gomma nitrilica, Nero) NSB (Gomma nitrilica, Nero) NSSW (Gomma siliconica, Bianco latte) NSSK (Gomma siliconica, Rosso scarlatto) NSF (Gomma fluorurata, Nero) NSFH (Gomma fluorurata, Nero) | 3 | 3 | 1.5±0.1 | 2.5 | ±0.15 | ±0.45 | ±0.30 | 3 | 0 - 0.05 | 5 | +0.05 0 | ||||||||||||
4 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6.5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 7.5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 8.5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9.5 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
11.2 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 13.2 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 11.5 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||
14 | 14 | 13.5 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 14.5 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 15.5 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
18 | 18 | 17.5 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||
20 | 20 | 19.5 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||
22 | 22 | 21.5 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
22.4 | 22.4 | 2.0±0.1 | 21.9 | 22.4 | 25.4 | ||||||||||||||||||
24 | 24 | 23.5 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 24.5 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||
26 | 26 | 25.5 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||
28 | 28 | 27.5 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||
29 | 29 | 28.5 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||
30 | 30 | 29.5 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||
31.5 | 31.5 | 31.0 | 31.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||
32 | 32 | 31.5 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||
34 | 34 | 33.5 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||
35 | 35 | 34.5 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||
35.5 | 35.5 | 35.0 | 35.5 | 38.5 | |||||||||||||||||||
36 | 36 | 35.5 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||
38 | 38 | 37.5 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||
39 | 39 | 38.5 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||
40 | 40 | 39.5 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||
42 | 42 | 41.5 | ±0.25 | ±0.75 | ±0.50 | 42 | 45 | ||||||||||||||||
44 | 44 | 43.5 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||
45 | 45 | 44.5 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||
46 | 46 | 45.5 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||
48 | 48 | 47.5 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||
50 | 50 | 49.5 | 50 | 53 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Diam. interno do (o d) (Ø) | Diam. filo W (mm) | Materiale | Applicazione | Numero nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 2.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 3 | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 3.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 4 | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 4.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 5 | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 5.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 6 | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 6.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 7 | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 7.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 8 | |
0.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 8.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 9 | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 9.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 10 | |
0.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 10.7 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 11.2 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 11.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 12 | |
0.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 12 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 12.5 | |
0.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 13.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 14 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 14.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 15 | |
0.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 15.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 16 | |
0.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 17.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 18 | |
0.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 19.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 20 | |
0.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 21.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 22 | |
0.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 21.9 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 22.4 | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 23.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 24 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 24.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 25 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 25.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 26 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 27.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 28 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 28.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 29 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 29.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 30 | |
0.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 31 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 31.5 | |
0.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 31.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 32 | |
0.43 € 0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 33.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 34 | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 34.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 35 | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 35 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 35.5 | |
0.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 35.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 36 | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 37.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 38 | |
0.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 38.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 39 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 39.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 40 | |
0.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 41.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 42 | |
0.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 43.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 44 | |
0.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 44.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 45 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 45.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 46 | |
1.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie S | 47.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 48 | |
0.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 49.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 50 | |
0.31 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 2.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 3 | ||
0.31 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 3.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 4 | ||
0.31 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 4.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 5 | ||
0.63 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 5.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 6 | ||
0.33 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 6.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 7 | ||
0.33 € 0.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 7.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 8 | ||
0.33 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 8.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 9 | ||
0.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Serie S | 9.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 10 | ||
0.35 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 10.7 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 11.2 | ||
0.35 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 11.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 12 | ||
0.35 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 12 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 12.5 | ||
0.38 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 13.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 14 | ||
0.38 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 14.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 15 | ||
0.38 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 15.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 16 | ||
0.38 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 17.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 18 | ||
0.50 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 19.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 20 | ||
0.38 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 21.5 | 1.5 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 22 | ||
0.38 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 21.9 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 22.4 | ||
0.38 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 23.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 24 | ||
0.44 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 24.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 25 | ||
0.44 € | 1 | 5 giorni | Serie S | 25.5 | 2 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Resistenza all'abrasione | 26 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diam. interno do (o d)(Ø)
Diam. filo W(mm)
Materiale
Applicazione
Numero nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali