Cilindri pneumatici / Montaggio a pannello / Ad azione singola

Cilindri pneumatici / Montaggio a pannello / Ad azione singola
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È un cilindro pneumatico molto compatto. Può essere montato su una piastra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cilindri pneumatici/Montaggio a pannello/ad azione singola:Immagine relativa
Cilindri pneumatici/Montaggio a pannello/ad azione singola:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Corsa St
MSPCM6-5
Cod. comp.Selezione
corsa St (mm)
LPrezzo unitario
TipoD.I. tubo (mm)
MSPCM6512.5 
1019.5
1526.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSPCM6-5
MSPCM6-10
MSPCM6-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa (St)
(mm)

18.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105

18.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

18.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cilindri pneumatici/Montaggio a pannello/ad azione singola:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro Azione singola Metodo di funzionamento asta Asta singola Profilo corpo principale Con montaggio a pannello
D.I. cilindro(Ø) 6 Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard
Gamma di temperature di esercizio(℃) 5::60 Bloccaggio estremità Non fornito Valvole Non fornito
Pressione di esercizio(MPa) 0.2::0.7

Prodotti complementari

Supporto tecnico