Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Accessori | |
Corpo principale | Vedere P.1548. | Dado esagonale (Cromatura lucida trivalente) |
Filettatura | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. |
FLCM3-0.5 FLCT10-1.25 |
Cod. comp. | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | L | T | D | B | B1 | B2 | (C) | (C1) | (C2) | Disallineamento U ammesso | Carico di lavoro kgf (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | Passo M | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||||||||||||
FLCM | 3-0.5 | 4.5 | 8 | 8 | 3 | 12 | 1.8 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 12.7 | 6.4 | 6.4 | 0.5 | ~1.9(19) | 8 | ||
4-0.7 | 10 | 10 | 4 | 2.4 | 7 | 7 | 8.1 | 8.1 | ~5.4(53) | 9 | |||||||||
5-0.8 | 6 | 11 | 12.5 | 17 | 3.2 | 14 | 14 | 8 | 6 | 16.2 | 9.2 | 7 | ~12.3(121) | 21 | |||||
6-1.0 | 14 | 15.5 | 3.6 | 10 | 11.5 | 22 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FLCM3-0.5 |
FLCM4-0.7 |
FLCM5-0.8 |
FLCM6-1.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Massima forza di compressione-trazione (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [M3–M8] M3 | 0.5–0.8 | 0.019 | |
37.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [M3–M8] M4 | 0.5–0.8 | 0.053 | |
39.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | 0.121 | |
40.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | 0.121 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Filettature | Montaggio | Con montaggio a vite | Materiale prigioniero | EN 1.4301 Equiv. |
Disallineamento U ammesso(mm) | 0.5 | Deviazione angolare ammessa (A°)(deg) | ±5 | Trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali