Cilindri compatti

Cilindri compatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cilindri compatti
  • Cilindri compatti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cilindro compatto e facile da usare. È disponibile a magazzino. La corsa può essere selezionata tra il tipo fisso e quello specificato con incrementi di 1 mm.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cilindri compatti:Immagine relativa

 Accessori: Dado 1 pz.
(EN 1.0038 Equiv. nichelatura)

 Accessori: Rondella piatta, 4 pz. Acciaio dolce al carbonio (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.-Corsa
St
-Profilo estremità corpo cilindro-Profilo punta asta pistone-Guarnizione-Staffa per cilindro
      
Tipo Diam. tuboTipo Q.tà
MSCCN 20-35          
MSCCS 20-38-B-BM4-VT-KFB 1
CorsaPunta astaTipoCaratteristiche
FissaMaschiataMSCCNÈ disponibile il tipo a corsa standard. Articoli a magazzino. Possibilità di spedizione nello stesso giorno. (Sensore per cilindro, senza staffa)
FilettataMSCCA
ConfigurabileProfilo selezionabileMSCCSCorsa e profilo estremità selezionabili in incrementi di 1mm.
Per le staffe del cilindro a corsa standard, vedere P.1487, 1488
■Dimensioni esterne per cilindri compatti
D.I. tubo (mm)ABCD1DDdd1d2H1H2dMEH3GGGJJJKLP1P2QTZbb1C1FL1Y
1225.52225 632M5x0.86.5 3.54 7M4x0.71.5 65 7.5-- 53.515 615.50.5-489.291410.5
1629 838 8 620102051011.51015.512
203429.536104795.5710M6x1.02 75.59 84.5131325.51513151218.514
2537.532.5401252121110515152861719.61522.517.5
324033451660Rc1/8137.510.549.54.51472121341482225.420.528.523.5
4046.539.55270811575282840
5048.540.5642086Rc1/4116.6814M8x1.251510.510.571717835355019112731.22633.528.5
6354467710314910.518M10x1.5-1584--60
■Corsa standard
Cod. comp.Corsa St (mm)LProfilo estremità corpo cilindroPunta astaGuarnizionePrezzo unitario
MSCCN (Maschiata)MSCCA (Filettata)
TipoD.I. tubo (mm)Selezione (vedere il prezzo di listino)MSCCN Corsa St (mm)MSCCA Corsa St (mm)
FMAM5101520253035404550751001020305075100
Punta asta maschiata
MSCCN

Punta asta filettata
MSCCA
125~303.5A
(Standard)
M3x0.5M5x0.8NB
(Gomma )
nitrilica
      ------   ---
16M4x0.7M6x1.0      ------   ---
205~504.5M5x0.8M8x1.25          -- -  --
255M6x1.0M10x1.25          -- -  --
327M8x1.25M14x1.5          -- -  --
405~100             -  - 
5010~1008M10x1.5M18x1.5-           --    
6330~100----- ---   --    
■Corsa configurabile
Cod. comp.Corsa St (mm) Incrementi di 1mmSelezione profilo estremità corpo cilindroProfilo punta asta pistone Tabella 1
Selezione guarnizioneStaffa per cilindro Tabella 2
TipoD.I. tubo (mm)Profilo AM
Selezione AM
(Diam. fil.)
Profilo BM
Selezione BM
(Diam. fil.)
Profilo CP CP Incrementi di 1mmProfilo DR
Selezione
DR
Profilo ER
Selezione
ER
Profilo FS Selezione
FS (Punta ad arco)
TipoQ.tà
MSCCS12 5~30A
Tipo
(     standard     )
B
Con pilota
( lato asta )
C
Con pilota
( lato testa )
345       3     3~523     23      3NB
Gomma
(     nitrilica     )
VT
Gomma
(    fluorurata     )
(Senza staffa)
TK

(Base)
KFB
KFM

(Attacco a perno)
TKB
TKM
0
( Senza staffa TK, )
specificare 0.
1


2
16 456      34    3~7234    234     4
20 5~50  568     345   4~8 345    345    5
25  56810     456  4~10  456    456   6
32   68101214    568 5~14   568    568  8
40 5~100   68101214    568 5~14   568    568  8
5010~100    81012141618   68108~18    6810    681010
Non è possibile installare le staffe cilindro sul lato pilota per i tipi con profili estremità cilindro B e C.

Varianti

Cilindri compatti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSCCA12-10
MSCCA12-20
MSCCA12-30
MSCCA16-10
MSCCA16-20
MSCCA16-30
MSCCA20-10
MSCCA20-30
MSCCA20-50
MSCCA25-10
MSCCA25-30
MSCCA25-50
MSCCA32-10
MSCCA32-30
MSCCA32-50
MSCCA40-10
MSCCA40-30
MSCCA40-50
MSCCA40-100
MSCCA50-30
MSCCA50-50
MSCCA50-75
MSCCA50-100
MSCCA63-30
MSCCA63-50
MSCCA63-75
MSCCA63-100
MSCCN12-5
MSCCN12-10
MSCCN12-15
MSCCN12-20
MSCCN12-25
MSCCN12-30
MSCCN16-5
MSCCN16-10
MSCCN16-15
MSCCN16-20
MSCCN16-25
MSCCN16-30
MSCCN20-5
MSCCN20-10
MSCCN20-15
MSCCN20-20
MSCCN20-25
MSCCN20-30
MSCCN20-35
MSCCN20-40
MSCCN20-45
MSCCN20-50
MSCCN25-5
MSCCN25-10
MSCCN25-15
MSCCN25-20
MSCCN25-25
MSCCN25-30
MSCCN25-35
MSCCN25-40
MSCCN25-45
MSCCN25-50
MSCCN32-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cilindro
(Ø)
Corsa (St)
(mm)
Punta asta

50.00 €

1 Disponibile 6 giorni 101210Filettature

66.24 €

1 Disponibile 6 giorni 101220Filettature

69.64 €

1 Disponibile 6 giorni 101230Filettature

53.27 €

1 Disponibile 6 giorni 101610Filettature

67.37 €

1 Disponibile 6 giorni 101620Filettature

69.64 €

1 Disponibile 6 giorni 101630Filettature

58.43 €

1 Disponibile 6 giorni 102010Filettature

69.64 €

1 Disponibile 6 giorni 102030Filettature

84.39 €

1 Disponibile 6 giorni 102050Filettature

74.30 €

1 Disponibile 6 giorni 102510Filettature

83.88 €

1 Disponibile 6 giorni 102530Filettature

96.59 €

1 Disponibile 6 giorni 102550Filettature

104.66 €

1 Disponibile 6 giorni 103210Filettature

110.70 €

1 Disponibile 6 giorni 103230Filettature

124.30 €

1 Disponibile 6 giorni 103250Filettature

123.04 €

1 Disponibile 6 giorni 104010Filettature

130.21 €

1 Disponibile 6 giorni 104030Filettature

142.81 €

1 Disponibile 6 giorni 104050Filettature

154.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1040100Filettature

146.86 €

1 Disponibile 6 giorni 105030Filettature

162.46 €

1 Disponibile 6 giorni 105050Filettature

163.72 €

1 Disponibile 6 giorni 105075Filettature

176.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1050100Filettature

181.98 €

1 Disponibile 6 giorni 106330Filettature

203.64 €

1 Disponibile 6 giorni 106350Filettature

217.88 €

1 Disponibile 6 giorni 106375Filettature

233.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1063100Filettature

34.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10125Maschiati

38.04 €

1 Disponibile 6 giorni 101210Maschiati

44.84 €

1 Disponibile 6 giorni 101215Maschiati

51.25 €

1 Disponibile 6 giorni 101220Maschiati

52.64 €

1 Disponibile 6 giorni 101225Maschiati

53.91 €

1 Disponibile 6 giorni 101230Maschiati

36.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10165Maschiati

40.80 €

1 Disponibile 6 giorni 101610Maschiati

44.84 €

1 Disponibile 6 giorni 101615Maschiati

52.14 €

1 Disponibile 6 giorni 101620Maschiati

53.53 €

1 Disponibile 6 giorni 101625Maschiati

53.91 €

1 Disponibile 6 giorni 101630Maschiati

43.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10205Maschiati

44.84 €

1 Disponibile 6 giorni 102010Maschiati

48.50 €

1 Disponibile 6 giorni 102015Maschiati

52.14 €

1 Disponibile 6 giorni 102020Maschiati

53.53 €

1 Disponibile 6 giorni 102025Maschiati

53.91 €

1 Disponibile 6 giorni 102030Maschiati

58.05 €

1 Disponibile 6 giorni 102035Maschiati

62.10 €

1 Disponibile 6 giorni 102040Maschiati

63.48 €

1 Disponibile 6 giorni 102045Maschiati

65.73 €

1 Disponibile 6 giorni 102050Maschiati

54.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10255Maschiati

57.18 €

1 Disponibile 6 giorni 102510Maschiati

58.94 €

1 Disponibile 6 giorni 102515Maschiati

61.21 €

1 Disponibile 6 giorni 102520Maschiati

62.97 €

1 Disponibile 6 giorni 102525Maschiati

65.23 €

1 Disponibile 6 giorni 102530Maschiati

68.01 €

1 Disponibile 6 giorni 102535Maschiati

70.77 €

1 Disponibile 6 giorni 102540Maschiati

73.42 €

1 Disponibile 6 giorni 102545Maschiati

76.57 €

1 Disponibile 6 giorni 102550Maschiati

79.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10325Maschiati

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro Doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta singola Profilo corpo principale Tipo sottile
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(℃) 5::60
Bloccaggio estremità Non fornito Valvole Non fornito Pressione di esercizio(MPa) 0.1::1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico