Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Convessi | Concavi | Materiale | Trattamento superficie | ||
Standard | Larghi | Fissaggio a vite | |||
FNNB | FNTB | FNTWB | FNTFB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
FNNM | FNTM | FNTWM | - | Nichelatura chimica | |
FNNS | FNTS | FNTWS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | B | - | U |
FNNB8-1.0 FNTWM6-1.0 | - - | D6 D6 | - - | B8 B9 | - - | U20 U10 |
Codice componente | DH7 Selezione | B Incrementi di 1mm | U Incrementi di 5mm | A | L | T | T1 | T2 | W | d | h | d1 | K | e | |||||||||||||||
Tipo | M-Passo | Convessi | Concavi | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | Larghi | Fissaggio a vite | |||||||||||||||||||||||||||
Convessi FNNB FNNM FNNS Concavi standard FNTB FNTM FNTS Concavi larghi FNTWB FNTWM FNTWS Concavi con fissaggio a vite (Solo misure con *) FNTFB | *3-0.5 | 3 | 4 | 5 | 3~10 | 3~5 | 6~10 | 6~10 | 10~20 | L+6 | U+10 | 10 | 9 | 10 | 19 | 3.2 | 3.5 | 6.5 | 5 | 2.5 | |||||||||
*4-0.7 | U+15 | 12 | 4.2 | 4.5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
*5-0.8 | 4 | 5 | 6 | 4~12 | 4~6 | 7~12 | 7~12 | 10~30 | 12 | 12 | 12 | 25 | 5.2 | 5.5 | 9.5 | 8 | 3.5 | ||||||||||||
*6-1.0 | 16 | 6.2 | 6.5 | 11 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8-1.0 | 5 | 6 | 8 | 5~16 | 5~8 | 9~16 | - | 15~30 | L+8 | U+20 | 16 | 16 | - | 32 | - | - | - | - | - | ||||||||||
*8-1.25 | 9~16 | 20 | 8.2 | 9 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10-1.25 | 6 | 8 | 10 | 6~20 | 6~10 | 11~20 | - | 20 | 19 | - | 38 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
*10-1.5 | 11~20 | 25 | 10.2 | 11 | 18 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12-1.25 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8~22 | 8~11 | 12~22 | - | L+10 | U+25 | 22 | 22 | - | 44 | - | - | - | - | - | ||||||||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14-1.5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10~25 | 10~13 | 14~25 | 20~30 | L+12 | U+30 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||
16-1.5 | U+35 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-1.5 | 12~28 | 12~14 | 15~28 | L+14 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
22-1.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12~32 | 12~16 | - | L+16 | U+45 | 32 | - | - | |||||||||||||||
26-1.5 | 12~38 | 12~18 | L+19 | U+50 | 38 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Misura filettatura M (mm) | Passo filettatura (mm) | Materiale | Trattamento superficie | B (mm) | D (mm) | U (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 22 | 8 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 22 | 8 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M14 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 25 | 10 ~ 16 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M16 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 25 | 10 ~ 16 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M18 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 28 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M22 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 32 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M26 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 38 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 22 | 8 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 22 | 8 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M14 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 25 | 10 ~ 16 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M16 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 25 | 10 ~ 16 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M18 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 ~ 28 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M22 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 ~ 32 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M26 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 ~ 38 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 22 | 8 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 22 | 8 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 25 | 10 ~ 16 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M16 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 25 | 10 ~ 16 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 28 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M22 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 32 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M26 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 38 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M12 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 11 | 8 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M12 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 11 | 8 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M14 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 13 | 10 ~ 16 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M16 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 13 | 10 ~ 16 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M18 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 14 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M22 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 16 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M26 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 18 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 |
Loading...
Metodo di montaggio | Maschiati | Accessori inclusi | Non in dotazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura M(mm)
Passo filettatura(mm)
Materiale
Trattamento superficie
B(mm)
D(mm)
U(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali