Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Convessi | Concavi | Materiale | Trattamento superficie | |
F fissa | F fissa | F configurabile | ||
FNMB | FNMTB | FNMTBF | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
FNMS | FNMTS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | B | - | U | - | F |
FNMB8-1.25 FNMTBF10-1.5 | - - | D8 D10 | - - | B9 B7 | - - | U20 U25 | - | F30 |
Codice componente | DH7 Selezione | B Incrementi di 1mm | U Incrementi di 5mm | F | A | L | T | G | R | ||||||||||||||
Tipo | M-Passo | Convessi | Concavi | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | ||||||||||||||||||
Convessi F fissa FNMB FNMS Concavi F fissa FNMTB FNMTBF F configurabile FNMTS | 3-0.5 | 3 | 4 | 5 | 3~10 | 3~5 | 10~20 | 9 | 8~12 | L+5 | U+10 | 10 | 3 | 0.8 | |||||||||
4-0.7 | 12 | 10~16 | 4 | ||||||||||||||||||||
5-0.8 | 4 | 5 | 6 | 4~12 | 4~6 | 10~30 | 14 | 12~19 | L+6 | 12 | |||||||||||||
6-1.0 | 16 | 13~22 | |||||||||||||||||||||
8-1.25 | 5 | 6 | 8 | 5~16 | 5~8 | 15~30 | 20 | 16~28 | L+8 | U+15 | 16 | ||||||||||||
10-1.5 | 6 | 8 | 10 | 6~20 | 6~10 | 25 | 20~35 | L+10 | 20 | 5 | |||||||||||||
16-2.0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12~32 | 12~16 | 20~30 | 39 | 31~55 | L+16 | U+20 | 32 | 7 | 1.6 | |||||||
20-2.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12~38 | 12~18 | 49 | 39~69 | L+19 | 38 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Misura filettatura M (mm) | Passo filettatura (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Lunghezza vite F (mm) | B (mm) | D (mm) | U (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M16 | 2 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 12 ~ 32 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M20 | 2.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 12 ~ 38 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M16 | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 12 ~ 32 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Convesso | M20 | 2.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 12 ~ 38 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M16 | 2 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 39 | 12 ~ 16 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M20 | 2.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 49 | 12 ~ 18 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 12 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 16 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 19 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 ~ 22 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 28 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 35 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M16 | 2 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 31 ~ 55 | 12 ~ 16 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M20 | 2.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 39 ~ 69 | 12 ~ 18 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 14 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M16 | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 39 | 12 ~ 16 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Concavo | M20 | 2.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 49 | 12 ~ 18 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 |
Loading...
Metodo di montaggio | Filettature | Accessori inclusi | Non in dotazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura M(mm)
Passo filettatura(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Lunghezza vite F(mm)
B(mm)
D(mm)
U(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali