Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | Filettatura |
JPFJ | Resina acetalica | Bianco | Inserto filettato (EN 1.4301 Equiv.) |
JPFM | Nylon MC, conduttività CDR2 | Nero | |
JPFMC | Nylon MC | Blu |
Cod. comp. | - | L | - | M | - | E | - | A | ||||
Tipo | Profilo | D | ||||||||||
JPFJ JPFMC | R T | 12 12 | - - | 40 35 | - - | 6 5 | - | E8 | - | A15 |
Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | Selezione M | Solo tipo conico | R | ℓ | W | |||||||||||||||
Tipo | Profilo | D | E Incrementi di 0.5mm | A Incrementi di 1° | |||||||||||||||||
JPFJ (Resina acetalica) JPFM (Nylon MC, conduttività CDR2) JPFMC (Nylon MC) | F R Q* T | 6 | 10(17)~50 | 3 | 5.0≤E E≤Mx3 | 1~45° | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
8 | 12(19)~50 | 3 | 4 | 1.5 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 15(22)~50 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||
12 | 16(27)~100 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||
15 | 20(35)~100 | 5 | 6 | 8S | 8 | 14 | |||||||||||||||
16 | 6 | 8S | 8 | ||||||||||||||||||
18 | 25(40)~100 | 6 | 8S | 8 | 10S | 10 | 17 | ||||||||||||||
20 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 3 | |||||||||||||
30 | 35(63)~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14S | 18S | 15 | 27 | |||||||||||
40 | 45(87)~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14S | 18S | 20 | 37 |
M | MxPasso |
3 | M3x0.5 |
4 | M4x0.7 |
5 | M5x0.8 |
6 | M6x1.0 |
8S | M8x1.0 |
8 | M8x1.25 |
10S | M10x1.25 |
10 | M10x1.5 |
12S | M12x1.25 |
12 | M12x1.5 |
12M | M12x1.75 |
14S | M14x1.5 |
18S | M18x1.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. D (Ø) | Material | Profilo punta | Angolo conicità [A] (°) | Diam. filettatura (Fine) [M] | Diam. filettatura (Grossa) [M] | Diam. filettatura (Grossa) [M] "12" is Fine Thread Pitch. (mm) | L (mm) | Lunghezza conicità [E] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | - | - | 3 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | - | - | 3 ~ 4 | 12 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | - | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Resina acetalica | Profilo piatto | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 45 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | Resina acetalica | Conico R | - | - | - | 3 | 17 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | Resina acetalica | Conico R | - | - | - | 3 ~ 4 | 19 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Resina acetalica | Conico R | - | - | - | 3 ~ 5 | 22 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Resina acetalica | Conico R | - | - | - | 4 ~ 6 | 27 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Resina acetalica | Conico R | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Resina acetalica | Conico R | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | Resina acetalica | Conico R | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Resina acetalica | Conico R | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Resina acetalica | Conico R | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 63 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Resina acetalica | Conico R | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 87 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | - | - | 3 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | - | - | 3 ~ 4 | 12 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | - | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Resina acetalica | Tipo sferico | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 45 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | - | - | 3 | 10 ~ 50 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | - | - | 3 ~ 4 | 12 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | - | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 100 | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 100 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 20 ~ 100 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 25 ~ 100 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 25 ~ 100 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | 5 ~ 54 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Resina acetalica | Profilo conico | 1 ~ 45 | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 45 ~ 100 | 5 ~ 54 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | - | - | 3 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | - | - | 3 ~ 4 | 12 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | - | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 45 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | - | - | 3 | 17 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | - | - | 3 ~ 4 | 19 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | - | - | 3 ~ 5 | 22 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | - | - | 4 ~ 6 | 27 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 63 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | [Nylon MC] MC Nylon | Conico R | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 87 ~ 100 | - |
Loading...
Shape | Maschiati |
---|
Configura
Proprietà di base
O.D. D(Ø)
Material
Profilo punta
Angolo conicità [A](°)
Diam. filettatura (Fine) [M]
Diam. filettatura (Grossa) [M]
Diam. filettatura (Grossa) [M] "12" is Fine Thread Pitch.(mm)
L(mm)
Lunghezza conicità [E]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali