Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori Dado esagonale (Filett. dx/sx, 1 pz. ciascuno) | |||
L configurabile | L e F configurabili | L configurabile compatta | Materiale | Trattamento superficie | ||
LBRBF | LBRBFF | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente lucida |
LBRFN | LBRFNF | LBRSM | Nichelatura chimica | |||
SLBRFN | SLBRFNF | SLBRS | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | F |
SLBRFN8 SLBRFNF5 | - | 225 275 | - | 20 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | L1 | ℓ | B | (C) | Prezzo unitario | |||||||||||||||
LBRBF (Ossido nero) | LBRFN (Nichelatura chimica) | SLBRFN (EN 1.4301 Equiv.) | |||||||||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | |||||
L configurabile LBRBF LBRFN SLBRFN SLBRFN disponibile solo per M3 ~ 18. | 3 | 25~39 | 8 | 7 | 6 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
40~300 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
4 | 35~49 | 12 | 10 | 7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
50~400 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
5 | 40~59 | 13 | 11 | 8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
60~600 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | 50~69 | 17 | 15 | 10 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
70~600 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||
8 | 60~89 | 23 | 20 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
90~1000 | 40 | 37 | |||||||||||||||||||
10 | 70~109 | 28 | 25 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||
110~1000 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||
12 | 80~129 | 33 | 30 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||||
130~1000 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||
14 | 130~1000 | 60 | 56 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
16 | 170~1000 | 80 | 76 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||||
18 | 170~1000 | 80 | 76 | 27 | 31.2 | ||||||||||||||||
20 | 170~1000 | 80 | 76 | 30 | 34.6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
22 | 170~1000 | 80 | 76 | 32 | 36.9 | - | - | - | - | - |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | F Incrementi di 1mm | A | B | (C) | E min | Prezzo unitario | |||||||||||||||
LBRBFF (Ossido nero) | LBRFNF (Nichelatura chimica) | SLBRFNF (EN 1.4301 Equiv.) | ||||||||||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | ||||||
L e F configurabili LBRBFF LBRFNF SLBRFNF | 3 | 19~300 | 5~15 | 1.5 | 6 | 6.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | 22~400 | 6~20 | 1.5 | 7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | 25~600 | 7~25 | 1.5 | 8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
6 | 32~600 | 9~30 | 2.5 | 10 | 11.5 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | 38~1000 | 12~40 | 2.5 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
10 | 44~1000 | 15~50 | 2.5 | 17 | 19.6 | |||||||||||||||||
12 | 54~1000 | 18~60 | 3.0 | 19 | 21.9 | 18 | ||||||||||||||||
14 | 60~1000 | 21~70 | 3.0 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
16 | 66~1000 | 24~80 | 3.0 | 24 | 27.7 | |||||||||||||||||
18 | 72~1000 | 27~90 | 4.0 | 27 | 31.2 | |||||||||||||||||
20 | 85~1000 | 30~100 | 4.0 | 30 | 34.6 | 25 | ||||||||||||||||
22 | 91~1000 | 33~110 | 5.0 | 32 | 36.9 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | ℓ | E | B | (C) | Prezzo unitario | |||
LBRSM (Nichelatura chimica), SLBRS (EN 1.4301 Equiv.) | |||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Min L ~ 100 | L101 ~200 | L201 ~300 | |||||
L configurabile compatta LBRSM SLBRS | 3 | 20~39 | 7 | 3 | 2.5 | 2.9 | - | - | |
40~100 | 17 | ||||||||
4 | 20~39 | 7 | 4 | 3 | 3.4 | - | - | ||
40~100 | 17 | ||||||||
5 | 30~59 | 10 | 6 | 4 | 4.6 | - | |||
60~150 | 25 | ||||||||
6 | 30~59 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | - | |||
60~150 | 25 | ||||||||
8 | 50~89 | 18 | 8 | 6 | 6.9 | - | |||
90~150 | 38 | ||||||||
10 | 50~89 | 18 | 8 | 8 | 9.2 | - | |||
90~150 | 38 | ||||||||
12 | 60~129 | 22 | 10 | 10 | 11.6 | - | |||
130~200 | 56 | ||||||||
16 | 75~169 | 28 | 10 | 13 | 15 | ||||
170~300 | 76 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensioni L e F | Materiale | Trattamento superficie | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza filettatura F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 25 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 35 ~ 400 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 40 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 50 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 60 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 70 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 80 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 130 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 19 ~ 300 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 22 ~ 400 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 25 ~ 600 | 7 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 32 ~ 600 | 9 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 38 ~ 1000 | 12 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 44 ~ 1000 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 54 ~ 1000 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 60 ~ 1000 | 21 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 66 ~ 1000 | 24 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 72 ~ 1000 | 27 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 85 ~ 1000 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 91 ~ 1000 | 33 ~ 110 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 25 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 35 ~ 400 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 40 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 50 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 60 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 70 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 80 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | 130 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 18 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 22 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 19 ~ 300 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 22 ~ 400 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 25 ~ 600 | 7 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 32 ~ 600 | 9 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 38 ~ 1000 | 12 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 44 ~ 1000 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 54 ~ 1000 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | 60 ~ 1000 | 21 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 66 ~ 1000 | 24 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 18 | 72 ~ 1000 | 27 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | 85 ~ 1000 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L, F configurabili | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 22 | 91 ~ 1000 | 33 ~ 110 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L configurabile compatta | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L configurabile compatta | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L configurabile compatta | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 30 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L configurabile compatta | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 30 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L configurabile compatta | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L configurabile compatta | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L configurabile compatta | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 60 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | L configurabile compatta | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 75 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | 25 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 | 35 ~ 400 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | 40 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dimensione L configurabile | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | 50 ~ 600 | - |
Loading...
Tipo | Filettati sui due lati |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensioni L e F
Materiale
Trattamento superficie
Filettatura nominale M(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Lunghezza filettatura F(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali