Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori Dado esagonale (Filett. dx/sx, 1 pz. ciascuno) | |
Materiale | Trattamento superficie | |||
LBGBF | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente lucida |
LBGF | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ||
SLBGF | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
LBMBF5 | - | 225 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | L1 | ℓ | ℓ1 | B | (C) | Prezzo unitario | |||||||||||||||
LBGBF (Ossido nero) | LBGF (Nichelatura chimica) | SLBGF (EN 1.4301 Equiv.) | ||||||||||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | ||||||
LBGBF LBGF SLBGF | 3 | 40~300 | 15 | 14 | 9 | 6 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | 50~400 | 20 | 18 | 12 | 7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 60~600 | 25 | 23 | 16 | 8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | 70~600 | 30 | 28 | 18 | 10 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | 90~1000 | 40 | 37 | 24 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
10 | 110~1000 | 50 | 47 | 30 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||
12 | 130~1000 | 60 | 56 | 36 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||||
14 | 130~1000 | 60 | 56 | 36 | 21 | 24.1 | ||||||||||||||||
16 | 170~1000 | 80 | 76 | 48 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||||
18 | 170~1000 | 80 | 76 | 56 | 27 | 31.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza filettatura L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 40 ~ 300 | 15 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 50 ~ 400 | 20 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 60 ~ 600 | 25 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 70 ~ 600 | 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 90 ~ 1000 | 40 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 110 ~ 1000 | 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 40 ~ 300 | 15 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 50 ~ 400 | 20 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 60 ~ 600 | 25 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 70 ~ 600 | 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 90 ~ 1000 | 40 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 110 ~ 1000 | 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 18 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 40 ~ 300 | 15 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 50 ~ 400 | 20 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 60 ~ 600 | 25 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 70 ~ 600 | 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 90 ~ 1000 | 40 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 110 ~ 1000 | 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 14 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 16 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 18 | 170 ~ 1000 | 80 |
Loading...
Tipo | Filettatura su un lato e maschiatura sull'altro | Dimensioni L e F | Dimensione L configurabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Filettatura nominale M(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Lunghezza filettatura L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali