Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori Dado esagonale (Filett. dx/sx, 1 pz. ciascuno) | |
Materiale | Trattamento superficie | |||
LBMBF | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente lucida |
LBMFN | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ||
SLBMFN | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
LBMBF5 | - | 225 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | ℓ | B | (C) | Prezzo unitario | |||||||||||||||
LBMBF (Ossido nero) | LBMFN (Nichelatura chimica) | SLBMFN (EN 1.4301 Equiv.) | ||||||||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | ||||
LBMBF LBMFN SLBMFN SLBMFN disponibile solo per M3 ~ 18. | 3 | 20~300 | 9 | 6 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | 30~400 | 12 | 7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 40~600 | 16 | 8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | 50~600 | 18 | 10 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | 60~1000 | 24 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
10 | 70~1000 | 30 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||
12 | 80~1000 | 36 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||||
14 | 80~1000 | 36 | 21 | 24.1 | ||||||||||||||||
16 | 100~1000 | 48 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||||
18 | 120~1000 | 56 | 27 | 31.2 | ||||||||||||||||
20 | 130~1000 | 60 | 30 | 34.6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
22 | 140~1000 | 66 | 32 | 36.9 | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 20 ~ 300 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 30 ~ 400 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 40 ~ 600 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 50 ~ 600 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 60 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 70 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 80 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 80 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 120 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 130 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 140 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 20 ~ 300 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 30 ~ 400 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 40 ~ 600 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 50 ~ 600 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 60 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 70 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 80 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | 80 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 18 | 120 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | 130 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 22 | 140 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 20 ~ 300 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 30 ~ 400 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 40 ~ 600 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 50 ~ 600 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 60 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 70 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 80 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 14 | 80 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 16 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 18 | 120 ~ 1000 |
Loading...
Tipo | Maschiatura sui due lati | Dimensioni L e F | Dimensione L configurabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Filettatura nominale M(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali