Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
LNFTB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
LNFTM | Nichelatura chimica | |
LNFTS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | P | - | V | - | L | - | S | - | W | - | T |
LNFTB10 | - | P8 | - | V10 | - | L100 | - | S50 | - | W20 | - | T9 |
Codice componente | PH7 Incrementi di 1mm | VH7 Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | S Incrementi di 1mm | * W Incrementi di 1mm | Selezione T | F | C | ||||||||
Tipo | *DH7 | |||||||||||||||
LNFTB LNFTM LNFTS | 3 | *3~20 | 3~20 V≤D | 10~150 (L≥S) | 10~150 (S≤L) | 10~20 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
5 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
6 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||
10 | 20~200 (L≥S) | 20~200 (S≤L) | 10~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | |||||||
12 | 20~30 | 9 | 10 | 12 | 16 | 10 | ||||||||||
13 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
14 | 20~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | ||||||||||
15 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
16 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
18 | 9 | 10 | 12 | 16 | 14 | |||||||||||
20 | 30~200 (L≥S) | 30~200 (S≤L) | 25~50 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 15 | 8 | ||||||
25 | 30~60 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 18 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro tirante D (Ø) | Larghezza W (mm) | Spessore T (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 10 ~ 20 | 5 ~ 6 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 10 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 10 ~ 30 | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 25 ~ 50 | 9 ~ 19 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 30 ~ 60 | 9 ~ 22 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 10 ~ 20 | 5 ~ 6 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 10 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 10 ~ 30 | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 13 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 18 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | 25 ~ 50 | 9 ~ 19 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | 30 ~ 60 | 9 ~ 22 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | 10 ~ 20 | 5 ~ 6 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 | 10 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 | 10 ~ 30 | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 13 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 14 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 18 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | 25 ~ 50 | 9 ~ 19 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | 30 ~ 60 | 9 ~ 22 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 |
Loading...
Tipo | A 3 fori |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro tirante D(Ø)
Larghezza W(mm)
Spessore T(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali