Tiranti / Profilo concavo con intaglio sui due lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tiranti/Profilo concavo con intaglio sui due lati:Immagine relativa
Tipo Materiale
QuadratiRotondi
LACFLACGEN 1.0038 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L-W
LACF12-
120-16
■Uso generico
Codice componenteL
Incrementi di 5mm
W
selezionabile
ABFPrezzo unitario
TipoDH7LACFLACG
Quadrati
LACF

Rotondi
LACG
340~100569202015
4
550~10056912252518
6
850~1209121619282820
10
1260~1201216193232
13
14
15
1612161922383825
18
20
25

Varianti

Tiranti/Profilo concavo con intaglio sui due lati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LACF3-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACF4-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACF5-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACF6-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACF8-[50-120/1]-[9,​12,​16,​19]
LACF10-[50-120/5]-[9,​12,​16,​19]
LACF12-[60-120/5]-[12,​16,​19]
LACF13-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF14-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF15-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF16-[60-120/5]-[12,​16,​19,​22]
LACF18-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACF20-[60-120/5]-[12,​16,​19,​22]
LACF25-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG3-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACG4-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACG5-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACG6-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACG8-[50-120/1]-[9,​12,​16,​19]
LACG10-[50-120/5]-[9,​12,​16,​19]
LACG12-[60-120/5]-[12,​16,​19]
LACG13-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG14-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG15-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG16-[60-120/5]-[12,​16,​19,​22]
LACG18-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG20-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG25-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Diam. foro tirante D
(Ø)
L
(mm)
W
(mm)
1 10 giorni 10Quadrate340 ~ 1005 ~ 9
1 10 giorni 10Quadrate440 ~ 1005 ~ 9
1 10 giorni 10Quadrate550 ~ 1005 ~ 12
1 10 giorni 10Quadrate650 ~ 1005 ~ 12
1 10 giorni 10Quadrate850 ~ 1209 ~ 19
1 10 giorni 10Quadrate1050 ~ 1209 ~ 19
1 10 giorni 10Quadrate1260 ~ 12012 ~ 19
1 10 giorni 10Quadrate1360 ~ 12012 ~ 19
1 10 giorni 10Quadrate1460 ~ 12012 ~ 19
1 10 giorni 10Quadrate1560 ~ 12012 ~ 19
1 10 giorni 10Quadrate1660 ~ 12012 ~ 22
1 10 giorni 10Quadrate1860 ~ 12012 ~ 22
1 10 giorni 10Quadrate2060 ~ 12012 ~ 22
1 10 giorni 10Quadrate2560 ~ 12012 ~ 22
1 10 giorni 10Rotonde340 ~ 1005 ~ 9
1 10 giorni 10Rotonde440 ~ 1005 ~ 9
1 10 giorni 10Rotonde550 ~ 1005 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde650 ~ 1005 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde850 ~ 1209 ~ 19
1 10 giorni 10Rotonde1050 ~ 1209 ~ 19
1 10 giorni 10Rotonde1260 ~ 12012 ~ 19
1 10 giorni 10Rotonde1360 ~ 12012 ~ 19
1 10 giorni 10Rotonde1460 ~ 12012 ~ 19
1 10 giorni 10Rotonde1560 ~ 12012 ~ 19
1 10 giorni 10Rotonde1660 ~ 12012 ~ 22
1 10 giorni 10Rotonde1860 ~ 12012 ~ 22
1 10 giorni 10Rotonde2060 ~ 12012 ~ 22
1 10 giorni 10Rotonde2560 ~ 12012 ~ 22

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tiranti/Profilo concavo con intaglio sui due lati:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico