Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CLKB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite di fermo a esagono incassato (EN 1.7220 Equiv.) |
CLKM | Nichelatura chimica | Vite di fermo a esagono incassato (EN 1.4301 Equiv.) | |
CLKS | EN 1.4301 Equiv. | - | |
CLKA | Lega di alluminio serie 6000 | - |
Codice componente | - | d | - | L |
CLKB8 CLKWM20 | - - | 6 16 | - - | 100 100 |
D | d | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
5 | L+16 | L+17 | L+18 | ||||||||||
6 | L+17 | L+18 | L+19 | L+20 | |||||||||
8 | L+21 | L+22 | L+23 | L+24 | |||||||||
10 | L+22 | L+23 | L+24 | L+25 | L+27 | ||||||||
12 | L+23 | L+24 | L+25 | L+27 | L+30 | ||||||||
14 | L+27 | L+28 | L+29 | L+31 | L+32 | ||||||||
15 | L+27 | L+28 | L+30 | L+32 | L+34 | L+35 | |||||||
16 | L+30 | L+31 | L+33 | L+34 | L+35 | L+36 | |||||||
18 | L+32 | L+33 | L+35 | L+36 | L+37 | L+38 | L+40 | ||||||
20 | L+32 | L+34 | L+35 | L+36 | L+37 | L+38 | L+40 | L+42 | |||||
25 | L+36 | L+37 | L+38 | L+39 | L+40 | L+42 | L+44 | L+48 |
Codice componente | Selezione d | L Incrementi di 1mm | T | W | F | G | M vite inclusa | d1 | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||
CLKB | CLKM | CLKS | CLKA | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo | DH7 | Min L ~ 90 | L91~150 | Min L ~ 90 | L91~150 | Min L ~ 90 | L91~150 | Min L ~ 90 | L91~150 | ||||||||||||||||||||
CLKB CLKM CLKS CLKA | 5 | 3 | 4 | 5 | 10~100 | 6 | 10 | 11 | 6 | M4-10 | 4.5 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15~150 | 10 | 12 | 14 | 8 | M6-12 | 6.6 | ||||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 9 | M6-15 | ||||||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20~150 | 12 | 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 18 | 12 | M6-20 | ||||||||||||||||||||
15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 30~150 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||
18 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | 22 | 15 | M6-25 | ||||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 40~150 | 15 | 28 | M8-25 | 9 | ||||||||||||||||
25 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 25 | 18 | M8-30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro tirante D (Ø) | L (mm) | d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Non fornito | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 |
Loading...
Tipo | Standard per cuscinetti testa a snodo |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro tirante D(Ø)
L(mm)
d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali