Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CTKB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Perno 1 pz. (EN 1.1191 Equiv. Nichelatura chimica 40 ~ 45HRC) Alberi di articolazione 2 pz. (acciaio per molle) |
CTKM | Nichelatura chimica |
Cod. comp. |
CFKPB32 CTKB20 |
Cod. comp. | *A | B | *CL | *L1 | Cd | CH | CS | H | Ct | CA | CQ | CB | CW | CT | CP | C | d | Prezzo unitario | ||
Tipo | D.I. tubo (mm) | CTKB | CTKM | |||||||||||||||||
CTKB CTKM | 12 | 56(45.5) | 22 | 50.0(39.5) | 14(3.5) | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 25 | 15.5 | 5 | 10 | - | 12 | C2 | 4.5 | ||
16 | 58.5(46.5) | 22 | 52.5(40.5) | 15.5(3.5) | 5 | 15 | 6 | 10 | 4 | 29 | 20 | 6.5 | 12 | - | 14 | C2 | 4.5 | |||
20 | 75(61) | 29.5 | 66.0(52.0) | 18.5(4.5) | 8 | 18 | 9 | 12 | 5 | 36 | 25.5 | 8 | 16 | - | 20 | C3 | 6.5 | |||
25 | 85(67.5) | 32.5 | 75.0(57.5) | 22.5(5) | 10 | 20 | 10 | 14 | 5 | 40 | 28 | 10 | 20 | - | 24 | C3 | 6.5 | |||
32 | 91.5(70) | 33 | 81.5(60.0) | 28.5(7) | 10 | 20 | 10 | 14 | 5 | 45 | 34 | 18 | 36 | 20 | - | - | 6.5 | |||
40 | 100(78.5) | 39.5 | 90(68.5) | 28.5(7) | 10 | 22 | 10 | 14 | 6 | 52 | 40 | 18 | 36 | 20 | - | C5 | 6.5 | |||
50 | 116(90.5) | 40.5 | 102(76.5) | 33.5(8) | 14 | 28 | 14 | 20 | 7 | 64 | 50 | 22 | 44 | 28 | - | C8 | 8.5 |
N. | Dd9 | d | L2 | L3 | N | M | Anello di sicurezza | |||
12 | 5 | -0.030 -0.060 | 4.8 | 0 - 0.04 | 10.2 | 14.6 | 2.2 | 0.7 | + 0.10 0 | Tipo C per albero 5 |
16 | 12.2 | 16.6 | ||||||||
20 | 8 | -0.040 -0.076 | 7.6 | 0 - 0.06 | 16.2 | 21 | 2.4 | 0.9 | + 0.10 0 | Tipo C per albero 8 |
25 | 10 | -0.040 -0.076 | 9.6 | 0 - 0.09 | 20.2 | 25.6 | 2.7 | 1.15 | + 0.14 0 | Tipo C per albero 10 |
32 | 36.2 | 41.6 | ||||||||
40 | ||||||||||
50 | 14 | -0.050 -0.093 | 13.4 | 0 - 0.11 | 44.2 | 50.6 | 3.2 | Tipo C per albero 14 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CTKB12 |
CTKB16 |
CTKB20 |
CTKB25 |
CTKB32 |
CTKB40 |
CTKB50 |
CTKM12 |
CTKM16 |
CTKM20 |
CTKM25 |
CTKM32 |
CTKM40 |
CTKM50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | D.I. tubo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ossido nero | 12 | |
32.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ossido nero | 16 | |
35.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ossido nero | 20 | |
37.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ossido nero | 25 | |
52.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ossido nero | 32 | |
63.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ossido nero | 40 | |
71.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ossido nero | 50 | |
33.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 12 | |
36.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 16 | |
38.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 20 | |
41.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 25 | |
58.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 32 | |
67.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 40 | |
78.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 50 |
Loading...
Tipo | Perno a | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Tipo | Staffe con attacco a perno a U |
---|
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
D.I. tubo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali