Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
• Cilindri piccoli | Cod. comp. | - | Corsa St |
MSCFA6 | - | 10 |
• Sensori per cilindri | Cod. comp. |
MD14L1 |
D.I. tubo (mm) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | E | GA | GB | H | H1 | J | K | L | MA | MM | NN | P | Q | QA | R | S | T | Z |
6 | 7 | - | 13 | 5.5 | 22 | 6.4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 1.8 | 10 | 17 | - | M5x0.8 | M3x0.5 | M3x0.5 profondità 5 | 3.2 | - | - | 7 | 33 | Ø6 svasato prof. 4.8 | 46 |
10 | 10 | - | 15 | 7 | 24 | 8.1 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 2.4 | 11 | 18 | - | M5x0.8 | M4x0.7 | M3x0.5 profondità 5 | 3.2 | - | - | 9 | 36 | Ø6 svasato prof. 5 | 52 |
16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 9.2 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 | M5x0.8 | M5x0.8 | M4x0.7 profondità 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 40 | Ø7.6 svasato prof. 6.5 | 56 |
20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 11.5 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 5 | 16 | 30 | 6 | M5x0.8 | M6x1.0 | M5x0.8 profondità 8 | 5.2 | 9 | 4.5 | 16 | 46 | Ø9.3 svasato prof. 8 | 65 |
25 | 15.5 | 18 | 32 | 13 | 50 | 15 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 5 | 20 | 38 | 8 | M5x0.8 | M8x1.25 | M5x0.8 profondità 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 50 | Ø9.3 svasato prof. 9 | 73 |
32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 19.6 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 6 | 24 | 48 | 10 | Rc1/8 | M10x1.25 | M6x1.0 profondità 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 52 | Ø11 svasato prof. 11.5 | 79 |
Cod. comp. | Selezione corsa St (mm) | Prezzo corpo | |||||||
Tipo | D.I. tubo (mm) | Corsa St (mm) | |||||||
10 | 20 | 30 | 50 | ||||||
MSCFA | 6 | 10 | 20 | 30 | - | ||||
10 | - | ||||||||
16 | - | ||||||||
20 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
25 | |||||||||
32 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cilindro (Ø) | Corsa (St) (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | 0.12~0.7 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | 0.12~0.7 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 0.12~0.7 | |
41.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 10 | 0.06~0.7 | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | 0.06~0.7 | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | 0.06~0.7 | |
49.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 10 | 0.06~0.7 | |
50.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 20 | 0.06~0.7 | |
50.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 30 | 0.06~0.7 | |
50.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 10 | 0.05~0.7 | |
51.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 20 | 0.05~0.7 | |
51.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 30 | 0.05~0.7 | |
53.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 50 | 0.05~0.7 | |
57.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 0.05~0.7 | |
58.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 20 | 0.05~0.7 | |
58.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 30 | 0.05~0.7 | |
62.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | 0.05~0.7 | |
66.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 10 | 0.05~0.7 | |
69.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 20 | 0.05~0.7 | |
69.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 30 | 0.05~0.7 | |
74.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 50 | 0.05~0.7 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta singola | Profilo corpo principale | Tipo piccolo |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(℃) | 5::60 |
Bloccaggio estremità | Non fornito | Valvole | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cilindro(Ø)
Corsa (St)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali