Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Corsa |
MSPCB6 | - | 30 |
D.I. tubo (mm) | A | AL | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | F | H | H1 | H2 | LB | MM | NN | Z | ZA | ZZ |
6 | - | - | - | 5.5 | 8 | - | 6.4 | 9.2 | - | - | 2.4 | 4 | - | M3x0.5 | M6x1.0 | - | - | - |
10 | - | - | 12 | 7 | 11 | 14 | 8.1 | 12.7 | - | - | 3.2 | 4 | 15 | M4x0.7 | M8x1.0 | - | - | - |
16 | - | - | 18 | 8 | 14 | 20 | 9.2 | 16.2 | - | - | 4 | 4 | 23 | M5x0.8 | M10x1.0 | - | - | - |
20 | 20 | 18 | - | 13 | 30 | 28 | 15 | 34.6 | 12 | 38 | 5 | 6 | 38.4 | M8x1.25 | M22x1.5 | 129 | 23 | 131 |
25 | 22 | 20 | - | 17 | 30 | 33.5 | 19.6 | 34.6 | 15 | 49 | 6 | 6 | 39.9 | M10x1.25 | M22x1.5 | 140 | 34 | 142 |
32 | 22 | 20 | - | 17 | 32 | 37.5 | 19.6 | 37 | 18 | 52 | 6 | 8 | 50 | M10x1.25 | M24x2.0 | 146 | 27 | 155 |
Cod. comp. | Corsa St (mm) | MSPCB Prezzo unitario | MSPCN Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | D.I. tubo (mm) | Corsa (mm) | Corsa (mm) | |||||||||||||
15 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | |||
(Cilindro + Staffa) MSPCB (Solo cilindro) MSPCN | 6 | 15 30 45 60 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 15 30 45 60 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | 15 30 45 60 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20 | 15 25 50 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | 15 25 50 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | 15 25 50 100 | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cilindro (Ø) | Corsa (St) (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 0.12~0.7 | Staffe | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 0.12~0.7 | Staffe | |
30.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 45 | 0.12~0.7 | Staffe | |
30.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 60 | 0.12~0.7 | Staffe | |
33.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 15 | 0.06~0.7 | Staffe | |
33.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | 0.06~0.7 | Staffe | |
36.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 45 | 0.06~0.7 | Staffe | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | 0.06~0.7 | Staffe | |
39.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 15 | 0.06~0.7 | Staffe | |
39.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 30 | 0.06~0.7 | Staffe | |
40.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 45 | 0.06~0.7 | Staffe | |
40.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 60 | 0.06~0.7 | Staffe | |
58.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 15 | 0.06~0.7 | Staffe | |
58.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 25 | 0.06~0.7 | Staffe | |
60.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 50 | 0.06~0.7 | Staffe | |
64.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 100 | 0.06~0.7 | Staffe | |
66.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 15 | 0.06~0.7 | Staffe | |
66.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 25 | 0.06~0.7 | Staffe | |
69.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | 0.06~0.7 | Staffe | |
74.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 100 | 0.06~0.7 | Staffe | |
69.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 15 | 0.06~0.7 | Staffe | |
69.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 25 | 0.06~0.7 | Staffe | |
72.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 50 | 0.06~0.7 | Staffe | |
77.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 100 | 0.06~0.7 | Staffe | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 0.12~0.7 | Non fornito | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 0.12~0.7 | Non fornito | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 45 | 0.12~0.7 | Non fornito | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 60 | 0.12~0.7 | Non fornito | |
29.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 15 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
29.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
32.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 60 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
35.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 15 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
35.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 30 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
36.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 45 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
36.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 60 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
51.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 15 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
51.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 25 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
54.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 50 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
58.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 100 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
59.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 15 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
59.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 25 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
61.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
66.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 100 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
61.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 15 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
61.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 25 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
63.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 50 | 0.06~0.7 | Non fornito | |
68.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 100 | 0.06~0.7 | Non fornito |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta singola | Profilo corpo principale | A penna |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(℃) | 5::60 |
Bloccaggio estremità | Non fornito | Valvole | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cilindro(Ø)
Corsa (St)(mm)
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali