Sensori per cilindri pneumatici a penna

Sensori per cilindri pneumatici a penna

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sensore per cilindro a spillo. -Lunghezza cavo: 2 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cod. comp.-Corsa
MSPCB6-30
■Specifiche: sensore speciale per tipo a penna
TipoMSRNS
N.6~32
Tipo contattoSenza contatto
Strutture contattoNormalmente aperto
Gamma tensione di alimentazione d'esercizioDC5~28V
Gamma correnti di carico50mA o inferiore
Resistenza all'impatto50G
Calo di tensione interno1.5V o inferiore
Temperatura di esercizio5 ~ 60°C
Conduttore3 conduttori Ø3.3
Lunghezza conduttore2m
Livello di protezioneIP66
SpiaAccesa quando ON
Colore spiaRosso
Cod. comp.Cilindro applicabilePrezzo unitario
TipoN.MSRNS
MSRNS6MSPC□6-□ 
10MSPC□10-□
16MSPC□16-□
20MSPC□20-□
25MSPC□25-□
32MSPC□32-□

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSRNS6
MSRNS10
MSRNS16
MSRNS20
MSRNS25
MSRNS32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. (Cilindro applicabile)

50.00 €

1 Disponibile 5 giorni 106(MSPC_6-_)

50.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1010(MSPC_10-_)

50.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1016(MSPC_16-_)

50.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1020(MSPC_20-_)

50.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1025(MSPC_25-_)

50.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1032(MSPC_32-_)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza conduttore (L)(m) 2 Spessore conduttore(mm2) 3 Conduttori φ3.3 Punto di contatto Senza contatto
Tensione di carico DC5~28V Gamma correnti di carico 50mA or Less

Prodotti complementari

Supporto tecnico