Valvole di commutazione / Azionamento a pedale / A 3 / 4 vie

Valvole di commutazione / Azionamento a pedale / A 3 / 4 vie

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Le apparecchiature pneumatiche possono essere comandate con il pedale. -Sono disponibili 2 tipi, con e senza meccanismo di blocco.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di commutazione/Azionamento a pedale/a 3/4 vie:Immagine relativa
Materiale: EN AC-46100 Equiv. (Verniciatura argento)

Specifiche

Cod. comp.
MSFF2
MSFBR4
Cod. comp.DirezioneNumero di attacchiDiam. foro collegamento tubiNumero di posizioniArea sezione effettiva (mm2)Pressione d'esercizio (MPa)Forza di azionamento max (N)Gamma temp. esercizio (°C)Fluido applicabileMassa (g)Prezzo unitario
TipoN.IN, OUTEXMSFBMSFBR
MSFB
MSFBR
333Rc1/4Rc1/8280.15~0.7295~60Aria560  
444680  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSFB3
MSFB4
MSFBR3
MSFBR4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di attacchi Mantenimento stato di funzionamento Direzione Meccanismo di blocco

81.18 €

1 Disponibile 5 giorni 103Ritorno molla3Non fornito

107.35 €

1 Disponibile 5 giorni 104Ritorno molla4Non fornito

93.78 €

1 Disponibile 5 giorni 103Fissaggio3Fornito

119.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104Fissaggio4Fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Valvole di commutazione/Azionamento a pedale/a 3/4 vie:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Commutazione a gradini Numero di posizioni 2 posizioni uscita Funzionamento a commutazione Con gradino
Con attacco tubo Rc Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT) Rc1/4 Tipo tubazioni e orientamento Superficie laterale diretta
Sezione passaggio effettiva(mm2) 8

Prodotti complementari

Supporto tecnico