Connettori flottanti / Attacco a vite

Connettori flottanti / Attacco a vite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettori flottanti / Attacco a vite
  • Connettori flottanti / Attacco a vite
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Collegamento flottante con fissaggio a vite standard.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Connettori flottanti/Attacco a vite:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieAccessori (solo M14 ~ 26)
Corpo principaleVedere P.1548.Cromatura lucida trivalenteDado esagonale (Cromatura lucida trivalente)
FilettaturaEN 1.0038 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
FLCM3-0.5
FLCT10-1.25
Cod. comp.123LDBB1(C)Disallineamento U ammessoCarico di lavoro kgf (N) per spinta e trazioneMassa (kg)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoPasso M1 ~ 4 pz.5~10
FLCT8-1.0861233030141316.20.5~60(588)0.12
10-1.2510936361917220.75~120(1177)0.19
12-1.5190.20
14-1.513142464945232326.61~540(5296)0.40
16-1.5
18-1.51524592933.50.50
22-1.522313211.574.561352940.41.5~780(7644)1.10
26-1.53342158469413547.3~1380(13524)1.80
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FLCT8-1.0
FLCT10-1.25
FLCT12-1.5
FLCT14-1.5
FLCT16-1.5
FLCT18-1.5
FLCT22-1.5
FLCT26-1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Massima forza di compressione-trazione
(kN)
Disallineamento U ammesso
(mm)

77.33 €

32.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[M3–M8] M80.5880.5

78.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[M10–M18] M101.1770.75

79.85 €

1 Disponibile 5 giorni [M10–M18] M121.1770.75

96.72 €

1 Disponibile 5 giorni [M10–M18] M145.2961

98.22 €

1 Disponibile 5 giorni [M10–M18] M165.2961

99.88 €

1 Disponibile 5 giorni [M10–M18] M185.2961

118.13 €

1 Disponibile 6 giorni [M20–M26] M227.6441.5

162.20 €

1 Disponibile 6 giorni [M20–M26] M2613.5241.5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Connettori flottanti/Attacco a vite:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati
Filettatura di collegamento nominale p(mm) 1–1.75 Tipo di attacco, lato pezzo Filettature Materiale corpo principale EN 0.6020 Equiv.
Montaggio Con montaggio a vite Materiale prigioniero EN 1.0038 Equiv. Deviazione angolare ammessa (A°)(deg) ±5
Trattamento superficie Cromatura lucida trivalente

Prodotti complementari

Supporto tecnico