Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | ||
Corpo principale | Vedere P.1548. | Cromatura lucida trivalente | |
Filettatura | EN 1.0038 Equiv. | ||
Parte di attacco | (M8~M12) | EN 1.0330 Equiv. | |
(M14~M26) | EN-JL 1030 Equiv. | Rivestimento smaltato (Blu) |
Cod. comp. |
FLCM3-0.5 FLCF10-1.25 |
Cod. comp. | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | t | L | D | d | A | P | (Q) | B | (C) | Disallineamento U ammesso | Carico di lavoro kgf (N) per spinta e trazione | Massa (kg) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | Passo M | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||||||||||||
FLCF | 8-1.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 36.5 | 30 | 5.5 | - | 40 | 10 | 14 | 16.2 | 0.5 | ~60(588) | 0.14 | ||
10-1.25 | 10 | 9 | 7 | 43.5 | 36 | 6.5 | 48 | 14 | 19 | 22 | 0.75 | ~120(1177) | 0.20 | |||||
12-1.5 | ||||||||||||||||||
14-1.5 | 13 | 14 | - | 12 | 54 | 49 | 7 | 60 | 43 | - | 23 | 26.6 | 1 | ~540(5296) | 0.54 | |||
16-1.5 | ||||||||||||||||||
18-1.5 | 15 | 24 | 64 | 29 | 33.5 | 0.60 | ||||||||||||
22-1.5 | 22 | 31 | 15 | 78 | 61 | 9 | 76 | 55 | 35 | 40.4 | 1.5 | ~780(7644) | 1.10 | |||||
26-1.5 | 33 | 16 | 88 | 69 | 11 | 90 | 64 | 41 | 47.3 | ~1380(13524) | 1.80 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FLCF8-1.0 |
FLCF10-1.25 |
FLCF12-1.5 |
FLCF14-1.5 |
FLCF16-1.5 |
FLCF18-1.5 |
FLCF22-1.5 |
FLCF26-1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Massima forza di compressione-trazione (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M3–M8] M8 | 0.588 | 0.5 | |
76.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M10 | 1.177 | 0.75 | |
77.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M12 | 1.177 | 0.75 | |
93.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M14 | 5.296 | 1 | |
95.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M16 | 5.296 | 1 | |
96.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M18 | 5.296 | 1 | |
114.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M20–M26] M22 | 7.644 | 1.5 | |
157.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M20–M26] M26 | 13.524 | 1.5 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti / Con flangia | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento nominale p(mm) | 1–1.75 | Tipo di attacco, lato pezzo | Foro | Materiale corpo principale | EN 0.6020 Equiv. |
Montaggio | Attacco con flangia | Materiale prigioniero | EN 1.0038 Equiv. | Deviazione angolare ammessa (A°)(deg) | ±5 |
Trattamento superficie | Cromatura lucida trivalente |
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Disallineamento U ammesso(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali