Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | ||
Corpo principale | Vedere di seguito | Cromatura lucida trivalente | |
Filettatura | EN 1.0038 Equiv. | ||
Parte di attacco | (M8~M12) | EN 1.0330 Equiv. | |
(M14~M26) | EN-JL 1030 Equiv. | Rivestimento smaltato (Blu) |
Cod. comp. |
FLCM3-0.5 FLCM10-1.25 |
Cod. comp. | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | L | L1 | T | D | d | W | P | P1 | H | B | (C) | Disallineamento U ammesso | Carico di lavoro kgf (N) per spinta e trazione | Massa (kg) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | Passo M | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||||||||||||||
FLCL | 8-1.0 | 8 | 6 | 10 | 23.5 | 39.5 | 3 | 30 | 5.5 | 31 | 16 | - | 16 | 14 | 16.2 | 0.5 | ~60(588) | 0.16 | ||
10-1.25 | 10 | 9 | 12 | 28.5 | 49.5 | 36 | 6.5 | 43 | 20 | 19 | 19 | 22 | 0.75 | ~120(1177) | 0.27 | |||||
12-1.5 | 0.28 | |||||||||||||||||||
14-1.5 | 13 | 14 | 27 | 70 | 35 | 14 | 51 | 7 | 51 | 28 | 35 | 26 | 23 | 26.6 | 1 | ~540(5296) | 0.80 | |||
16-1.5 | ||||||||||||||||||||
18-1.5 | 15 | 24 | 45 | 29 | 33.5 | 0.90 | ||||||||||||||
22-1.5 | 22 | 31 | 34 | 90 | 55 | 18 | 62 | 9 | 62 | 36 | 46 | 32 | 35 | 40.4 | 1.5 | ~780(7644) | 1.50 | |||
26-1.5 | 33 | 42 | 112 | 61 | 22 | 69 | 11 | 69 | 40 | 54 | 37 | 41 | 47.3 | ~1380(13524) | 2.30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FLCL8-1.0 |
FLCL10-1.25 |
FLCL12-1.5 |
FLCL14-1.5 |
FLCL16-1.5 |
FLCL18-1.5 |
FLCL22-1.5 |
FLCL26-1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Massima forza di compressione-trazione (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M3–M8] M8 | 0.588 | 0.5 | |
76.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M10 | 1.177 | 0.75 | |
77.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M12 | 1.177 | 0.75 | |
93.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M14 | 5.296 | 1 | |
95.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [M10–M18] M16 | 5.296 | 1 | |
96.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M10–M18] M18 | 5.296 | 1 | |
114.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M20–M26] M22 | 7.644 | 1.5 | |
157.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M20–M26] M26 | 13.524 | 1.5 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento nominale p(mm) | 1–1.75 | Tipo di attacco, lato pezzo | Foro | Materiale corpo principale | EN 0.6020 Equiv. |
Montaggio | Attacco base | Materiale prigioniero | EN 1.0038 Equiv. | Deviazione angolare ammessa (A°)(deg) | ±5 |
Trattamento superficie | Cromatura lucida trivalente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Disallineamento U ammesso(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali