Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Kit | Corpo principale | Spina elastica | |
NJUT | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Cromatura trivalente lucida |
NJUTS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
NJUT6 |
Codice componente | MxPasso | D | ±0.1 | B | ±0.2 | U | A | L | L1 | D1 | E | X | Prezzo unitario | ||
Tipo | M | Kit | |||||||||||||
NJUT | NJUTS | ||||||||||||||
Kit NJUT NJUTS | 4 | M4x0.7 | 4.2 | 4.3 | 6 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8.5 | 8 | ||||
5 | M5x0.8 | 6.8 | 5.3 | 12 | 31 | 24 | 22 | 16 | 12.5 | 9 | |||||
6 | M6x1.0 | 6.8 | |||||||||||||
8 | M8x1.25 | 10.5 | 8.3 | 20 | 52 | 42 | 38 | 26 | 21 | 14 | |||||
10 | M10x1.25 | 10.3 |
M applicabile al kit | D1 -0.03 -0.07 | A1 | B1 | Y | L2 | L3 | H | F | G | S | R | C |
4 | 4 | 9.5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 1 |
5, 6 | 6.5 | 14 | 7 | 4 | 28 | 18 | 6 | 4 | 5 | 6.5 | 1.5 | |
8, 10 | 10 | 20 | 10 | 6 | 48 | 28 | 8 | 6 | 10 | 11 | 2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NJUT4 |
NJUT5 |
NJUT6 |
NJUT8 |
NJUT10 |
NJUTS4 |
NJUTS5 |
NJUTS6 |
NJUTS8 |
NJUTS10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura filettatura M (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | M6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | |
18.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | |
17.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M4 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
21.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
21.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M6 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
29.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
41.40 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | M10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Tipo | Concavo | Accessori inclusi | Non in dotazione |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura filettatura M(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali