Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B selezionabile | Materiale | Trattamento superficie | |
Convessi | Concavi | ||
NJSB | NJTB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
- | NJTM | Nichelatura chimica | |
NJSS | NJTS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | B |
NJSB5-0.8 NJTS8-1.25 | - - | B6 B5 |
Codice componente | Selezione B | DH7 | U | A | L | T | Prezzo unitario | |||||
Tipo | M-Passo | Convessi | Concavi | |||||||||
NJSB | NJSS | NJTB | NJTM | NJTS | ||||||||
(Convessi) NJSB NJSS (Concavi) NJTB NJTM NJTS | 3-0.5 | 4, 5 | 4 | 10 | 26 | 20 | 10 | |||||
4-0.7 | 5, 6 | 5 | 31 | 25 | ||||||||
5-0.8 | 12 | |||||||||||
6-1.0 | 4, 6 | |||||||||||
8-1.0 | 5, 8 | 8 | 15 | 43 | 35 | 16 | ||||||
8-1.25 | ||||||||||||
10-1.25 | 6, 10 | 10 | 20 | |||||||||
10-1.5 | ||||||||||||
12-1.25 | 8, 10 | 12 | 50 | 40 | 22 | |||||||
12-1.5 | ||||||||||||
14-1.5 | 10, 12 | 20 | 62 | 50 | 25 | |||||||
16-1.5 | 67 | 55 | ||||||||||
18-1.5 | 12, 14 | 69 | 28 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Misura filettatura M (mm) | Passo filettatura (mm) | Materiale | Trattamento superficie | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M14 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M16 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M18 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M12 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M16 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Convesso | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M12 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M12 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M14 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M16 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M18 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M4 | 0.7 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M12 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M12 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M14 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M16 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M18 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Concavo | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 10 |
Loading...
Metodo di montaggio | Maschiati | Accessori inclusi | Non in dotazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura M(mm)
Passo filettatura(mm)
Materiale
Trattamento superficie
B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali