Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |||
Supporto | Anello interno sferico | Boccola | ||
Standard | RBPB | EN 1.1181 Equiv. | *EN 1.3505 Equiv. (58HRC~) | Lega di rame speciale |
Codice componente |
RBPB14 |
Codice componente | D | B | B1 | d1 | H | R | Diam. sfera Ø (mm) | Angolo di inclinazione ammesso | Capacità carico statico Cs radiale (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | d | α1° | α2° | α3° | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||||||||
RBPB | 5 | 16 | 6 | 8 | 7.7 | 1 | 0.3 | 11.112 | 8 | 13 | 30 | 7.84 | 8.5 | ||
6 | 18 | 6.75 | 9 | 9 | 12.7 | 9.8 | 13 | ||||||||
8 | 22 | 9 | 12 | 10.4 | 0.5 | 15.875 | 8 | 14 | 25 | 16.7 | 24 | ||||
10 | 26 | 10.5 | 14 | 12.9 | 1.2 | 19.05 | 23.5 | 39 | |||||||
12 | 30 | 12 | 16 | 15.4 | 1.5 | 22.225 | 13 | 31.4 | 58 | ||||||
14 | 34 | 13.5 | 19 | 16.9 | 0.7 | 25.4 | 10 | 16 | 24 | 40.2 | 84 | ||||
16 | 38 | 15 | 21 | 19.4 | 2.5 | 28.575 | 9 | 15 | 50 | 111 | |||||
18 | 42 | 16.5 | 23 | 21.9 | 31.75 | 61.8 | 160 | ||||||||
20 | 46 | 18 | 25 | 24.4 | 34.925 | 73.5 | 210 | ||||||||
22 | 50 | 20 | 28 | 25.8 | 38.1 | 10 | 23 | 88.2 | 265 | ||||||
25 | 56 | 22 | 31 | 29.6 | 3 | 0.8 | 42.862 | 9 | 111 | 390 | |||||
30 | 66 | 25 | 37 | 34.8 | 50.8 | 10 | 17 | 148 | 610 |
Condizioni d'uso | Albero | Supporto | |
Carico rotante anello interno | Carico normale | m6 | H7 |
Carico non direzionale | n6 | ||
Carico rotante pista esterna | Carico normale | h7 | M7 |
Carico non direzionale | k6 |
Standard | |
Gioco in direzione radiale | 0.035mm o inf. |
Gioco assiale | 0.1mm o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RBPB5 |
RBPB6 |
RBPB8 |
RBPB10 |
RBPB12 |
RBPB14 |
RBPB16 |
RBPB18 |
RBPB20 |
RBPB22 |
RBPB25 |
RBPB30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Capacità·di carico statico radiale (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7840 | |
11.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 9800 | |
13.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 16700 | |
13.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 23500 | |
16.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 31400 | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 40200 | |
24.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 50000 | |
29.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 61800 | |
36.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 73500 | |
43.20 € 17.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 88200 | |
54.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 111000 | |
71.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 148000 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto sferico | Con cuscinetto sferico | Standard | Materiale corpo principale | EN 1.1181 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Materiale boccola | Lega di rame speciale |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali