Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
RBLD8 RBIDL12A |
Codice componente | Componente supporto | Gambo con sfera | Angolo di inclinazione ammesso θ | Resistenza al limite di snervamento Pk (N) | Capacità carico statico di spinta Cs (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||||||||
Tipo | M | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | MxP | L3 | W | dh9 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | W1 | D3 | D4 | Diam. sfera Ømm | Cs per tensione (N) | Cs per compressione (N) | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||
RBID (Filettatura destra) RBIDL (Filettatura sinistra) M16A disponibile solo per RBID. | 5 | 9 | 11 | 17 | 46 | 24 | 12 | M5x0.8 | 4 | 9 | 5 | 0 - 0.030 | 22 | 11 | 8 | 7 | 9 | 20 | 11.112 | 25° | 2840 | 5690 | 11400 | 25 | ||
6 | 10 | 13 | 20 | 55.2 | 28 | 15 | M6x1.0 | 5 | 11 | 6 | 27.2 | 12.2 | 11 | 8 | 10 | 12.7 | 3730 | 7450 | 14900 | 40 | ||||||
8 | 12.5 | 16 | 24 | 65 | 32 | 16 | M8x1.25 | 14 | 8 | 0 - 0.036 | 33 | 16 | 12 | 10 | 12 | 24 | 15.875 | 5880 | 11700 | 23200 | 75 | |||||
10 | 15 | 19 | 28 | 80.5 | 35 | 18 | M10x1.5 | 6.5 | 17 | 10 | 45.5 | 19.5 | 21 | 11 | 14 | 30 | 19.05 | 8430 | 16800 | 33500 | 123 | |||||
10A | 74.5 | M10x1.25 | 39.5 | 15 | 120 | |||||||||||||||||||||
12 | 17.5 | 22 | 32 | 91 | 40 | 20 | M12x1.75 | 19 | 12 | 0 - 0.043 | 51 | 21 | 24 | 17 | 19 | 32 | 22.225 | 11400 | 22800 | 45600 | 190 | |||||
12A | 84 | M12x1.25 | 44 | 17 | 185 | |||||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 36 | 109 | 45 | 25 | M14x2.0 | 8 | 22 | 14 | 64 | 23.5 | 28 | 38 | 25.4 | 17° | 14900 | 29800 | 59600 | 280 | ||||||
14A | 103 | M14x1.5 | 58 | 22 | 275 | |||||||||||||||||||||
16 | 22 | 27 | 40 | 118 | 50 | 27 | M16x2.0 | 16 | 68 | 25.5 | 29 | 19 | 22 | 44 | 370 | |||||||||||
16A | 112 | M16x1.5 | 62 | 23 | 360 | |||||||||||||||||||||
kgf=Nx0.101972 Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RBID5 |
RBID6 |
RBID8 |
RBID10 |
RBID10A |
RBID12 |
RBID12A |
RBID14 |
RBID14A |
RBID16 |
RBID16A |
RBIDL5 |
RBIDL6 |
RBIDL8 |
RBIDL10 |
RBIDL10A |
RBIDL12 |
RBIDL12A |
RBIDL14 |
RBIDL14A |
RBIDL16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettature di collegamento | Direzione filettatura di collegamento | Angolo di inclinazione ammesso θ (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Filettatura destra | 25 | |
8.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Filettatura destra | 25 | |
10.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Filettatura destra | 25 | |
11.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10] M10x1.5 | Filettatura destra | 25 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10] M10x1.25 | Filettatura destra | 25 | |
15.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M12] M12x1.75 | Filettatura destra | 25 | |
15.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M12] M12x1.25 | Filettatura destra | 25 | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M14] M14 x 2.0 | Filettatura destra | 17 | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M14] M14x1.5 | Filettatura destra | 17 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M16] M16 x 2.0 | Filettatura destra | 17 | |
20.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M16] M16x1.5 | Filettatura destra | 17 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | Filettatura sinistra | 25 | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | Filettatura sinistra | 25 | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | Filettatura sinistra | 25 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [M10] M10x1.5 | Filettatura sinistra | 25 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [M10] M10x1.25 | Filettatura sinistra | 25 | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [M12] M12x1.75 | Filettatura sinistra | 25 | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [M12] M12x1.25 | Filettatura sinistra | 25 | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [M14] M14 x 2.0 | Filettatura sinistra | 17 | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [M14] M14x1.5 | Filettatura sinistra | 17 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [M16] M16 x 2.0 | Filettatura sinistra | 17 |
Loading...
Tipo | Cuscinetti teste a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Snodi sferici dritti | Materiale corpo principale | Lega di zinco ad alta resistenza |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettature di collegamento
Direzione filettatura di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso θ(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali