Cuscinetti teste a snodo / Sferici di attacco a 90°

Cuscinetti teste a snodo / Sferici di attacco a 90°
  • Sconto volumi elevati
[Materiale] Supporto: lega di zinco ad alta resistenza, albero con sfera: EN 1.1181 Equiv. (da 20 a 28HRC), rivestimento: gomma sintetica speciale di tipo NBR "Durezza" della sfera: 650HV o superiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti teste a snodo/Sferici di attacco a 90°:Immagine relativa
 Materiale: Supporto: Lega di zinco ad alta resistenza
* M4, 5: Lega di alluminio ad alta resistenza
Gambo con sfera: EN 1.1181 Equiv. (20 ~ 28HRC)
Cuffia: Gomma sintetica speciale NBR
 Durezza: Sfera 650HV~

Specifiche

Codice componente
RBLD8
RBIDL12A
Codice componenteComponente supportoGambo con sferaAngolo di inclinazione ammesso
θ
Forza al limite di snervamento
Pk (N)
Capacità·di carico statico radiale
Cs (N)
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoMDD1D2LL1L2MxPL3Wdh9(c)123BDiam. sfera Ømm1 ~ 9 pz.10~30
RBLD
(Filettatura destra)

RBLDL
(Filettatura sinistra)
47.59.51324.5188M4x0.7484 0
- 0.030
8.120157677.93840°137045107
59121534.52715M5x0.81059.226.72110889.5252250647012
6101316383016M6x1.0511611.632.62611111011.1123920990026
812.5161945.53619M8x1.256148 0
- 0.036
13.838.63114121212.765701250049
1014.5192555.54323M10x1.57171016.252.34317211415.875113001830090
10AM10x1.2546.3371587
1217.5222964.55026M12x1.7581912 0
- 0.043
19.659.74919241719.051640026700148
12AM12x1.2552.74217143
14202534745730M14x2.010221421.974.46221.5281922.2251980036400245
14AM14x1.568.45622235
16222738836434M16x2.011241625.4806623.5292230°26900325
16AM16x1.5746023315
kgf=Nx0.101972 Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBLD4
RBLD5
RBLD6
RBLD8
RBLD10
RBLD10A
RBLD12
RBLD12A
RBLD14
RBLD14A
RBLD16
RBLD16A
RBLDL4
RBLDL5
RBLDL6
RBLDL8
RBLDL10
RBLDL10A
RBLDL12
RBLDL12A
RBLDL14
RBLDL14A
RBLDL16
RBLDL16A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Filettature di collegamento Direzione filettatura di collegamento Capacità·di carico statico radiale
(N)
Angolo di inclinazione ammesso θ
(deg)

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di alluminio ad alta resistenzaM4Filettatura destra451040

5.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di alluminio ad alta resistenzaM5Filettatura destra647040

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenzaM6Filettatura destra990040

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenzaM8Filettatura destra1250040

7.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M10] M10x1.5Filettatura destra1830040

8.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M10] M10x1.25Filettatura destra1830040

10.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M12] M12x1.75Filettatura destra2670040

11.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M12] M12x1.25Filettatura destra2670040

11.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M14] M14 x 2.0Filettatura destra3640040

12.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di zinco ad alta resistenza[M14] M14x1.5Filettatura destra3640040

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M16] M16 x 2.0Filettatura destra3640030

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di zinco ad alta resistenza[M16] M16x1.5Filettatura destra3640030

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di alluminio ad alta resistenzaM4Filettatura sinistra451040

5.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di alluminio ad alta resistenzaM5Filettatura sinistra647040

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenzaM6Filettatura sinistra990040

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenzaM8Filettatura sinistra1250040

7.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M10] M10x1.5Filettatura sinistra1830040

8.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di zinco ad alta resistenza[M10] M10x1.25Filettatura sinistra1830040

10.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M12] M12x1.75Filettatura sinistra2670040

11.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di zinco ad alta resistenza[M12] M12x1.25Filettatura sinistra2670040

11.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di zinco ad alta resistenza[M14] M14 x 2.0Filettatura sinistra3640040

12.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di zinco ad alta resistenza[M14] M14x1.5Filettatura sinistra3640040

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M16] M16 x 2.0Filettatura sinistra3640030

16.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di zinco ad alta resistenza[M16] M16x1.5Filettatura sinistra3640030

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cuscinetti teste a snodo/Sferici di attacco a 90°:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Sfera maglia L

Prodotti complementari

Supporto tecnico