Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H configurabile | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
H7 | H7 con maschiatura | |||
HKSBB | HKSBBT | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Viti di fermo 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.) |
HKSBS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H |
HKSBB6 | - | H30 |
Codice componente | H Incrementi di 1mm | W | A | F | B | K | T | d | d1 | H1 | M | Prezzo unitario | |||
Tipo | DH7 | HKSBB | HKSBS | HKSBBT | |||||||||||
(H7) HKSBB HKSBS (H7 con masch.) HKSBBT | 2 | 15~20 | 4 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | ||
3 | 15~25 | 6 | 16 | 8 | H+5 | 9 | 6.5 | 3.5 | M3 | ||||||
4 | 8 | 19 | 11 | ||||||||||||
5 | 20~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | |||||
6 | 10 | 32 | 20 | H+8 | |||||||||||
8 | 25~35 | 38 | 26 | 14 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |||||||
10 | 30~40 | 50 | 38 | H+10 | |||||||||||
12 | 12 | 19 | M5 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||||||
15 | 16 | ||||||||||||||
16 | M6 | ||||||||||||||
20 | 40~50 | 20 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | |||||
25 | H+17 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Diametro foro D (Ø) | Foro | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | H7 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | H7 | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | H7 | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | H7 | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | H7 | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | H7 | 25 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | H7 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | H7 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | H7 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | H7 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | H7 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | H7 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | H7 | 40 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | H7 | 40 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | H7 con maschiatura | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | H7 con maschiatura | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | H7 con maschiatura | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | H7 con maschiatura | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | H7 con maschiatura | 25 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | H7 con maschiatura | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | H7 con maschiatura | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | H7 con maschiatura | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | H7 con maschiatura | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | H7 con maschiatura | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | H7 con maschiatura | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | H7 con maschiatura | 40 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | H7 con maschiatura | 40 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2 | H7 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | H7 | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 | H7 | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | H7 | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | H7 | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 | H7 | 25 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 | H7 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | H7 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 13 | H7 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 14 | H7 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15 | H7 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16 | H7 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | H7 | 40 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | H7 | 40 ~ 50 |
Loading...
Type | Basi cerniera | Shape | A T | Mounting Position | Attacco laterale |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Diametro foro D(Ø)
Foro
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali