Piastre cerniera / Tipo R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre cerniera/Tipo R:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0038 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L-T
HPE12-100-16
Codice componenteL
Incrementi di 10mm
Selezione
T
RHPrezzo unitario
TipoD
HPE840~1009 12 15 161122
1012.525
121632
161938
202550

Varianti

Piastre cerniera/Tipo R:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPE8-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE10-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE12-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE16-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE20-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro D
(Ø)
L
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10840 ~ 1009 ~ 16
1 7 giorni 101040 ~ 1009 ~ 16
1 7 giorni 101240 ~ 1009 ~ 16
1 7 giorni 101640 ~ 1009 ~ 16
1 7 giorni 102040 ~ 1009 ~ 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Piastre incernierate Mounting Position Attacco laterale Mounting Method Saldatura
Material EN 1.0038 Equiv. Surface Treatment Non fornito

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico