Sensori di temperatura/Attacco a vite/Termocoppia K

Sensori di temperatura/Attacco a vite/Termocoppia K

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sensori di temperatura/Attacco a vite/Termocoppia K
  • Sensori di temperatura/Attacco a vite/Termocoppia K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sensori di temperatura/Attacco a vite/termocoppia K:Immagine relativa
MSNDM
Tipo di termocoppiaTermocoppia K
PrecisioneJIS Classe 2
Punto di contatto misurazione temperaturaCon collegamento a massa
Gamma di misurazione della temperatura0 ~ 300°C
MaterialeParte punta(N.6, 8):EN 1.4301 Equiv.
(Altri tipi) EN CW614N Equiv.
Parte fil.EN 1.4301 Equiv.
Conduttore (Gamma di temperature di esercizio)Rivestimento in lana di vetro + Avvolgimento schermatura esterna (0~180°C)

Specifiche

Cod. comp.
MSNDM6
MFNC6
MSNBD30
Cod. comp.Misura fil.FABdTHPrezzo unitario
TipoN.M(m)
MSNDM6-1M6x1.012.843.8410
6M6x1.024.543.5410
6-5M6x1.052.843.8410
8-1M8x1.2512.843.85.313
8M8x1.2524.543.55.313

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSNDM6
MSNDM6-1
MSNDM6-5
MSNDM8
MSNDM8-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMeasurement Object Sheath, Protecting Tube Material Operating Temperature Range
(℃)
Guaina, diametro tubo di protezione
(Ø)
Misura filettatura Lunghezza conduttore (F)
(m)
Misura filettatura

33.80 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-Sensori di temperatura[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.0~1803.5m62M6x1.0

16.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sensori di temperatura[Brass] EN CW614N Equiv.0~1803.8m61M6x1.0

31.00 €

Disponibile 3 giorni 10Sensori di temperatura-0~1803.8m65M6x1.0

37.70 €

Disponibile 3 giorni -Sensori di temperatura[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.0~1803.5M82M8x1.25

16.00 €

Disponibile 3 giorni 10Sensori di temperatura[Brass] EN CW614N Equiv.0~1803.8M81M8x1.25

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche: facilmente collegabili mediante taglio della maschiatura sull'oggetto riscaldato.

Esempio di utilizzo

Sensori di temperatura/Attacco a vite/termocoppia K:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo di sensore di temperatura Termocoppia Tipo di termocoppia Termocoppia K Punto di contatto misurazione temperatura Con collegamento a massa
Operating Environment Standard Number of Elements 1 Sheath, Protecting Tube Shape Con montaggio a vite
Tipo di terminale Terminale a crimpare a forcella

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico