Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di termocoppia | Termocoppia K |
Precisione | JIS Classe 2 |
Punto di contatto misurazione temperatura | Con collegamento a massa |
Gamma di misurazione della temperatura | 0 ~ 150°C |
Temp. di termoresistenza del tubo in silicone | 150°C |
Conduttore (Gamma temp. di esercizio) | Rivestimento in lana di vetro + Avvolgimento schermatura esterna (0 ~ 250°C) |
Cod. comp. |
MSNDS5 MFMT4 MSNY4 |
Cod. comp. | Misura terminale | D | d | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | ||||
MSNDS | 4 | M4 | 8 | 4.3 | |
5 | M5 | 8 | 5.3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Measurement Object | Sensori di temperatura | Tipo di sensore di temperatura | Termocoppia | Tipo di termocoppia | Termocoppia K |
---|---|---|---|---|---|
Punto di contatto misurazione temperatura | Con collegamento a massa | Operating Environment | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 0::250 |
Number of Elements | 1 | Sheath, Protecting Tube Shape | Con terminale ad anello | Tipo di terminale | Terminale a crimpare a forcella |
Lunghezza conduttore (F)(m) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Misura terminale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali