• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sensori di temperatura/Contatto a molla/Termocoppia K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSNBB4.8

Sensori di temperatura/Contatto a molla/termocoppia K:Immagine relativa
 
MSNBB
Tipo di termocoppiaTermocoppia K
PrecisioneJIS Classe 2
Punto di contatto misurazione temperaturaTipo isolato neutro
Gamma di misurazione della temperatura0 ~ 300°C
MaterialeGuainaEN 1.4301 Equiv.
MollaEN 1.4301 Equiv.
StaffaOttone + Nichelatura
Conduttore (Gamma di temperature di esercizio)Rivestimento in lana di vetro + Avvolgimento schermatura esterna (0~250°C)

Specifiche

Cod. comp.
MSNBB4.8
MFEK
MMGK
Cod. comp.Prezzo unitario
TipoN.
MSNBB4.8 

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSNBB4.8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMeasurement Object Operating Temperature Range
(℃)

58.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sensori di temperatura0~250

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche: la forza della molla consente alla parte punta del tubo di protezione di toccare in modo affidabile gli oggetti riscaldati.

Sensori di temperatura/Contatto a molla/termocoppia K:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo di sensore di temperatura Termocoppia Tipo di termocoppia Termocoppia K Sheath, Protecting Tube Material EN 1.4301 Equiv.
Punto di contatto misurazione temperatura Tipo isolato neutro Operating Environment Standard Number of Elements 1
Sheath, Protecting Tube Shape Con contatto molla Guaina, diametro tubo di protezione(Ø) 4.8 Tipo di terminale Terminale a crimpare a forcella
Lunghezza conduttore (F)(m) 3

Si trova sulla pagina di Sensori di temperatura/Contatto a molla/Termocoppia K, il codice articolo è il seguente: MSNBB4.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSNBB4.8.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico