Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di termocoppia | Termocoppia K | |
Precisione | JIS Classe 2 | |
Punto di contatto misurazione temperatura | Con collegamento a massa | |
Gamma di misurazione della temperatura | 0 ~ 300°C | |
Materiale | Tubi di protezione | EN 1.4301 Equiv. |
Fascetta di fissaggio | EN 1.4301 Equiv. | |
Bullone di serraggio | EN 1.4301 Equiv. | |
Dado | EN 1.4301 Equiv. | |
Conduttore (Gamma di temperature di esercizio) | Rivestimento in lana di vetro + Avvolgimento schermatura esterna (0 ~ 250°C) |
Cod. comp. |
MSNDM6 MFNC6 MSNBD30 |
Cod. comp. | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |
MSNBD | 30 | |
35 | ||
40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Measurement Object | Sensori di temperatura | Tipo di sensore di temperatura | Termocoppia | Tipo di termocoppia | Termocoppia K |
---|---|---|---|---|---|
Sheath, Protecting Tube Material | EN 1.4301 Equiv. | Punto di contatto misurazione temperatura | Con collegamento a massa | Operating Environment | Standard |
Operating Temperature Range(℃) | 0::250 | Number of Elements | 1 | Sheath, Protecting Tube Shape | A nastro |
Tipo di terminale | Terminale a crimpare a forcella | Lunghezza conduttore (F)(m) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Diam. fascetta di fissaggio D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali