• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettori termocoppia K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Connettori termocoppia K:Immagine relativa

Gamma di temperature d'esercizio: 0°C ~ 130°C
Materiale Scatola: PP (Polipropilene)

Specifiche

Cod. comp.
MSNDC12.7
Cod. comp.Prezzo unitario
TipoN.
MSNDC8 
12.7 

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSNDC8
MSNDC12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore connettore
(mm)

12.50 €

Disponibile 3 giorni 8

19.70 €

Disponibile 3 giorni 12.7

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
I cavi di compensazione possono essere collegati e scollegati facilmente, rispettivamente con spina e presa sul connettore.
*Il N.8 e il N.12.7 sono identici tranne che per la misura.
■Uso
Spelare la guaina dei conduttori di compensazione. (Circa 7mm)
Allentare la vite sul connettore con un cacciavite e rimuovere il coperchio.
Allentare la vite nel connettore e collegare i terminali + (rosso) e - (bianco)
dei conduttori di compensazione rispettivamente ai terminali + e - del connettore.
Verificare che le viti siano serrate a fondo, quindi montare il coperchio.

Informazioni di base

Tipo di sensore di temperatura Componenti correlati

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico